メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

トグルクランプ -水平型- 主軸固定アーム(側面フランジベース) GH-12050-SM

通常単価(税別)
1,008
税込単価
1,109
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱ってお...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番:

GH-12050-SM
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GH-12050-SMの仕様・寸法情報

種類
下面押さえ・ハンドル立型
装着方法
[フランジベース] 側面フランジベース
クランプボルトサイズ
1/4
締圧力 (MAX)(N)
910
本体材質
SS400
クランプ部材質
[スチール+ゴムパット] スチール+NBR
クランプ部材質(詳細)
NBR
-
-

商品情報

外形図

トグルクランプ -水平型- 主軸固定アーム(側面フランジベース) GH-12050-SM 外形図

製品仕様

材質SS400
表面処理ユニクロメッキ
締圧力(N)910
先端ボルト型式GH-FC-14134
先端ボルト材質NBRゴム
アーム開閉角度100°
ハンドル開閉角度60°
アーム主軸固定
ベース側面フランジベース
持ち手ストレートハンドル
質量(g)186

※表中の数値はグッドハンドクランプ社参考値です。

型番リスト

表示件数
型番
GH-12050-SM
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,008
( 1,109 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱っております。お客様の様々な使用シーンに合わせてご選定ください。1974年設立の台湾メーカー。主力商品はトグルクランプ。自社製品の製造にとどまらず、国内外メーカーのOEM、欧州・北米でも製造拠点を拡大しています。世界の治具部品をけん引するメーカーです。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トグルクランプ -水平型- 主軸固定アーム(側面フランジベース) GH-12050-SMの型番GH-12050-SMのページです。 型番GH-12050-SMに関する仕様情報を記載しております。
トグルクランプ -水平型- 主軸固定アーム(側面フランジベース) GH-12050-SMのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トグルクランプ -水平型- 主軸固定アーム(側面フランジベース) GH-12050-SM
トグルクランプ -水平型- U型アーム(側面フランジベース) GH-12130-SM
トグルクランプ -水平型- 主軸固定アーム(フランジベース) GH-20100
トグルクランプ -水平型- U型アーム(側面フランジベース) T型ハンドル GH-13007-SM
トグルクランプ -水平型- U型アーム(側面フランジベース) T型ハンドル GH-13005-SM
トグルクランプ -水平型- 主軸固定アーム(フランジベース) GH-201-AR
メーカーGOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)
通常価格1,0081,2776621,094693662
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類下面押さえ・ハンドル立型下面押さえ・ハンドル立型下面押さえ・ハンドル横型下面押さえ・ハンドル横型下面押さえ・ハンドル横型下面押さえ・ハンドル横型
装着方法側面フランジベース側面フランジベース側面フランジベース側面フランジベース側面フランジベース右半分フランジベース
クランプボルトサイズ1/45/16M45/16No.10No.8
締圧力 (MAX)(N)91022702001500680270
本体材質SS400SS400SS400SS400SS400SS400
よく一緒に購入される商品

トグルクランプカテゴリの売れ筋ランキング