メカニカル部品技術窓口

確定しました

トグルクランプ 押引型 フランジベース ストローク66.8mm ストレートアーム

型番:

GH-36224-MSS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

GH-36224-MSSの仕様・寸法情報

種類
横押し型
装着方法
ベースなし
クランプボルトサイズ
M10
締圧力 (MAX)(N)
3180
本体材質
ステンレス
クランプ部材質
ステンレス

商品情報

製品仕様

トグルクランプ 押引型 フランジベース ストローク66.8mm ストレートアーム:関連画像

寸法図1

トグルクランプ 押引型 フランジベース ストローク66.8mm ストレートアーム:関連画像

寸法図2

型式 GH-36224M GH-36224-MSS
M材質 SS400 ステンレス
S表面処理 ユニクロメッキ
締圧力(N) 3180
先端ボルト型式 GH-SA-105015 GH-SA-105015-SS
先端ボルト材質 SS400 ステンレス
ハンドル開閉角度 180°
ストローク(mm) 66.8
質量(g) 690

型番リスト

表示件数
型番
GH-36224-MSS

本体材質

クランプ部材質

最小発注数量
ステンレス
ステンレス
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,322
( 16,854 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ボルト固定の横押し型トグルクランプ。
【特長】
・様々な使用シーンに合わせて選択可能
・ハンドルを自由な位置、角度で取り付け可能
・トグルクランプの特性を活かし、3,180Nの力で固定可能
【用途】
・通常の作業用の固定のほか、電子装置やデバイスの軽圧入にも利用可能
・木工やDIYでも活用可能

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トグルクランプ 押引型 フランジベース ストローク66.8mm ストレートアームの型番GH-36224-MSSのページです。 型番GH-36224-MSSに関する仕様情報を記載しております。
トグルクランプ 押引型 フランジベース ストローク66.8mm ストレートアームのレビュー
5平均満足度:5.03件のレビュー
コストパフォーマンスもストロークも最大のトグルクランプ
5
満足度:5.0
横押し型、横引型のトグルクランプで66.8mmストロークはほぼ最大でした しかも3000円以下の価格なので今後重宝しそう...もっと読む
0人が参考にしています。
金型部品
5
満足度:5.0
規格品としてあるので、在庫があり価格も安いほうなんで、よく利用させていた だいています。
0人が参考にしています。
機械加工用冶具のパーツとして使用
5
満足度:5.0
機械加工用冶具のパーツとして使用しています。形状やスペックを考慮しこの商品を利用しています。押し込むも強く満足のいく商品...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q締圧力(N)とは何ですか?
A
ロック時にワークを保持できる力の最大値のことです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トグルクランプ 押引型 フランジベース ストローク66.8mm ストレートアーム
トグルクランプ 押引型 フランジベース ストローク12mm ストレートアーム
トグルクランプ 押引型 フランジベース ストローク30mm ストレートアーム
トグルクランプ 押引型 フランジベース ストローク60mm ストレートアーム
トグルクランプ -押引型- フランジベース ストローク10mm ストレートアーム GH-36070
トグルクランプ 押引型 フランジベース ストローク13.6mm ストレートアーム
メーカーGOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)
通常価格15,3221,3511,1813,4601,188662
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類横押し型引張り型横押し型横押し型横押し型横押し型
装着方法ベースなしフランジベースフランジベースフランジベースフランジベースフランジベース
クランプボルトサイズM10M10M8M12M5M4
締圧力 (MAX)(N)318016016006800500500

トグルクランプカテゴリの売れ筋ランキング