17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

トグルクランプ-押引型-フランジベース-ボルトサイズM8-締圧力1360N

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

トグルクランプ -押引型- フランジベース ストローク32mm ストレートアーム GH-302-FM/GH-302-FMSS 外形図

製品仕様

型番GH-302-FMGH-302-FMSS
M材質SS400ステンレス
S表面処理ユニクロメッキ-
締圧力(N)1360
先端ボルト型式GH-SA-085012GH-SA-085012-SS
先端ボルト材質SS400ステンレス
ハンドル開閉角度177°
ストローク(mm)32
質量(g)300

表中の数値はメーカ参考値です。

型番リスト

表示件数

本体材質

クランプ部材質

最小発注数量
SS400
[スチール] SS400
1個
ステンレス
ステンレス
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,294
( 1,423 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,905
( 10,896 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱っております。お客様の様々な使用シーンに合わせてご選定ください。1974年設立の台湾メーカー。主力商品はトグルクランプ。自社製品の製造にとどまらず、国内外メーカーのOEM、欧州・北米でも製造拠点を拡大しています。世界の治具部品をけん引するメーカーです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トグルクランプ-押引型-フランジベース-ボルトサイズM8-締圧力1360Nのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トグルクランプ-押引型-フランジベース-ボルトサイズM8-締圧力1360N
トグルクランプ-押引型-フランジベース-ボルトサイズM8-締圧力1800N
トグルクランプ-押引型-フランジベース-ボルトサイズM8-締圧力2950N
トグルクランプ-押引型-フランジベース-ボルトサイズM8-締圧力3180N GH-30608M
トグルクランプ-押引型-フランジベース-ボルトサイズM10-締圧力3860N
トグルクランプ-押引型-フランジベース-ボルトサイズM10-締圧力3640N
メーカーGOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)
通常価格1,294-4,7861,31813,2711,9391,997
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目18日目〜在庫品1日目在庫品1日目
種類横押し型横押し型横押し型横押し型横押し型横押し型
装着方法フランジベースフランジベースフランジベースフランジベースフランジベースフランジベース
クランプボルトサイズM8M8M8M8M10M10
締圧力 (MAX)(N)136018002950318038603640
よく一緒に購入される商品

トグルクランプカテゴリの売れ筋ランキング