17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

トグルクランプ-押引型-フランジベース-ボルトサイズM6-締圧力910N

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

トグルクランプ -押引型- フランジベース ストローク20.3mm ストレートアーム GH-36202M/GH-36202-MSS 外形図

製品仕様

型番GH-36202MGH-36202-MSS
M材質SS400ステンレス
S表面処理ユニクロメッキ-
締圧力(N)910
先端ボルト型式GH-SA-064010GH-SA-064010-SS
先端ボルト材質SS400ステンレス
ハンドル開閉角度180°
ストローク(mm)20.3
質量(g)113

表中の数値はメーカ参考値です。

型番リスト

表示件数

本体材質

クランプ部材質

最小発注数量
ステンレス
ステンレス
1個
SS400
[スチール] SS400
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,716
( 10,688 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,094
( 1,203 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱っております。お客様の様々な使用シーンに合わせてご選定ください。1974年設立の台湾メーカー。主力商品はトグルクランプ。自社製品の製造にとどまらず、国内外メーカーのOEM、欧州・北米でも製造拠点を拡大しています。世界の治具部品をけん引するメーカーです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トグルクランプ-押引型-フランジベース-ボルトサイズM6-締圧力910Nのレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
治具
4
満足度:4.0
治具のブロック移動に使用しました。 複数個購入したのですが動きが固いものがあり、 潤滑剤塗布で対応しました。
0人が参考にしています。
溶接治具に使用しています
5
満足度:5.0
ワークの固定ため クランプとして使用しています。たまに ピンの抜き出しや スライドの部分も使用しています。このしなちょっ...もっと読む
0人が参考にしています。
部材の位置決め
4
満足度:4.0
取付方向と取付金具が自由に設計できるため使いやすいです。あと、ストロークの割にはスペースを取らないので、設計しやすいです...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トグルクランプ-押引型-フランジベース-ボルトサイズM6-締圧力910N
トグルクランプ-押引型-フランジベース-ボルトサイズM10-締圧力3860N
トグルクランプ-押引型-フランジベース-ボルトサイズM10-締圧力12000N
トグルクランプ-押引型-フランジベース-ボルトサイズM10-締圧力3640N
トグルクランプ-押引型-フランジベース-ボルトサイズM10-締圧力11360N
トグルクランプ-押引型-フランジベース-ボルトサイズM8-締圧力1800N
メーカーGOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)
通常価格1,094-1,93916,8521,9973,5034,786
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類横押し型横押し型横押し型横押し型横押し型横押し型
装着方法ベースなしフランジベースフランジベースフランジベースフランジベースフランジベース
クランプボルトサイズM6M10M10M10M10M8
締圧力 (MAX)(N)9103860120003640113601800
よく一緒に購入される商品

トグルクランプカテゴリの売れ筋ランキング