17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

トグルクランプ -引っ張り型- フランジベース U型フック GH-431M・GH-431-SS

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

トグルクランプ 引っ張り型フランジベース U型フック GH-431M・GH-431-SS:関連画像

寸法図1

トグルクランプ 引っ張り型フランジベース U型フック GH-431M・GH-431-SS:関連画像

寸法図2

型式 GH-431M GH-431-SS
M材質 SS400 ステンレス
S表面処理 ユニクロメッキ
締圧力(N) 3180
ハンドル開閉角度
ベース フランジベース
フック U型フック
質量(g) 225 500

型番リスト

表示件数

本体材質

クランプ部材質

最小発注数量
ステンレス
ステンレス
1個
SS400
[スチール] SS400
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,477
( 2,725 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,807
( 1,988 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

フランジベースの引っ張り型トグルクランプ。
【特長】
・締圧力は最大3,180Nとなっている。
・本体材質が鉄とSUSから選択可能。
【用途】
・通常の作業用の固定のほか、電子装置やデバイスの軽圧入にも利用可能。
・木工やDIYでも活用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トグルクランプ -引っ張り型- フランジベース U型フック GH-431M・GH-431-SSのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q締圧力(N)とは何ですか?
A
ロック時にワークを保持できる力の最大値のことです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トグルクランプ -引っ張り型- フランジベース U型フック GH-431M・GH-431-SS
トグルクランプ 引っ張り型フランジベース U型フック
トグルクランプ-押引型-フランジベース-ボルトサイズM8-締圧力3180N GH-30608M
トグルクランプ -押引型- フランジベース ストローク38mm ストレートアーム GH-30450M
トグルクランプ -押引型- フランジベース ストローク43mm ストレートアーム GH-30510M
トグルクランプ -押引型- フランジベース ストローク32mm ストレートアーム GH-30250M
メーカーGOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)
通常価格1,807-1,094 -13,27110,85523,4828,197
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目18日目〜18日目〜19日目〜在庫品1日目
種類引張り型引張り型横押し型横押し型横押し型横押し型
装着方法フランジベースフランジベースフランジベースフランジベースフランジベースフランジベース
クランプボルトサイズM5M4M8M10M12M6
締圧力 (MAX)(N)3180163031804500100002500
よく一緒に購入される商品

トグルクランプカテゴリの売れ筋ランキング