メカニカル部品技術窓口

確定しました

トグルクランプ-水平型-U型アーム-フランジベース-先端ボルトスライド調整-締圧力750N

型番:

GH-20752-BSS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GH-20752-BSSの仕様・寸法情報

種類
下面押さえ・ハンドル横型
装着方法
[フランジベース] フランジベース
クランプボルトサイズ
M5
締圧力 (MAX)(N)
750
本体材質
ステンレス
クランプ部材質
[スチール] SS400

商品情報

外形図

トグルクランプ -水平型- U型アーム(フランジベース) GH-20752-B/GH-20752-BSS 外形図

製品仕様

型番GH-20752-BGH-20752-BSS
材質SS400ステンレス
表面処理ユニクロメッキ-
締圧力(N)750
先端ボルト型式GH-SA-054008+GH-NC-05(GH-20752-B)GH-SA-054008-SS+GH-NC-05(GH-20752-BSS)
先端ボルト材質SS400
アーム開閉角度96°
ハンドル開閉角度78°
アームU型
ベースフランジベース
質量(g)100

※表中の数値はグッドハンドクランプ社参考値です。

型番リスト

表示件数
型番
GH-20752-BSS

本体材質

最小発注数量
ステンレス
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,660
( 1,826 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱っております。お客様の様々な使用シーンに合わせてご選定ください。1974年設立の台湾メーカー。主力商品はトグルクランプ。自社製品の製造にとどまらず、国内外メーカーのOEM、欧州・北米でも製造拠点を拡大しています。世界の治具部品をけん引するメーカーです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トグルクランプ-水平型-U型アーム-フランジベース-先端ボルトスライド調整-締圧力750Nの型番GH-20752-BSSのページです。 型番GH-20752-BSSに関する仕様情報を記載しております。
トグルクランプ-水平型-U型アーム-フランジベース-先端ボルトスライド調整-締圧力750Nのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
治具
4
満足度:4.0
この商品は自社で使用している治具に使用しました。他部署でこの商品を使用していたこともあって購入してみました。規格は治具に...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トグルクランプ-水平型-U型アーム-フランジベース-先端ボルトスライド調整-締圧力750N
トグルクランプ-水平型-U型アーム-フランジベース-先端ボルトスライド調整-締圧力1500N
トグルクランプ-横型-フランジベース-先端ボルトスライド調整-締圧力2270N
トグルクランプ-横型-フランジベース-先端ボルトスライド調整-締圧力294N
トグルクランプ-横型-フランジベース-先端ボルトスライド調整-締圧力900N
トグルクランプ-横型-フランジベース-先端ボルトスライド調整-締圧力400N
メーカーGOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)ミスミミスミミスミミスミ
通常価格1,6601,094 -950780840680
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類下面押さえ・ハンドル横型下面押さえ・ハンドル横型下面押さえ・ハンドル横型下面押さえ・ハンドル横型下面押さえ・ハンドル横型下面押さえ・ハンドル横型
装着方法フランジベースフランジベースフランジベースフランジベースフランジベースフランジベース
クランプボルトサイズM5M6M8M4M6M5
締圧力 (MAX)(N)75015002270294900400
クランプ部材質SS400スチール+NBR(分離可能)ステンレス+ゴムパットスチールステンレス+ゴムパットステンレス+ゴムパット
よく一緒に購入される商品

トグルクランプカテゴリの売れ筋ランキング