メカニカル部品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
GH-21382
2025年08月に販売終了となりました。
推奨代替品はございません。
よく一緒に見られています

GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)
トグルクランプ -水平型- U型アーム(フランジベース)GH-201-B・GH-201-BSS通常出荷日:在庫品1日目
よく一緒に見られています

GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)
トグルクランプ -水平型- 先端スリット(フランジベース) GH-25382通常出荷日:在庫品1日目
水平型のトグルクランプです。締圧力は最大2500Nとなっております。本体材質が鉄とSUSから選択可能です。1974年設立の台湾メーカー。主力商品はトグルクランプ。各メーカーへのOEM提供の他、欧州・北米でも拠点を持ち、販売を広げお客様より高い評価を得ています。