メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 18日以内

エアクランプ U型アーム (フランジベース) GH-12265-A

型番:

GH-12265-A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

GH-12265-Aの仕様・寸法情報

種類
下面押さえ・ハンドル横型
締圧力(kN)
3.4
クランプ部材質
スチール+樹脂パット
使用締圧力(N)
3400
材質
SS400
取付部形状
フランジベース
先端ボルト位置調節
スライド調整
-
-

型番リスト

表示件数
型番
GH-12265-A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
46,084
( 50,692 )
18日目〜

詳細情報

基本情報

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱っております。お客様の様々な使用シーンに合わせてご選定ください。1974年設立の台湾メーカー。主力商品はトグルクランプ。自社製品の製造にとどまらず、国内外メーカーのOEM、欧州・北米でも製造拠点を拡大しています。世界の冶具部品をけん引するメーカーです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアクランプ U型アーム (フランジベース) GH-12265-Aの型番GH-12265-Aのページです。 型番GH-12265-Aに関する仕様情報を記載しております。
エアクランプ U型アーム (フランジベース) GH-12265-Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアクランプ U型アーム (フランジベース) GH-12265-A
エアクランプ U型アーム (フランジベース) GH-12130-A
エアクランプ U型アーム (フランジベース) GH-20820-A
エアクランプ U型アーム (フランジベース) GH-12050-UA
エアクランプ -ハンドル立型- U型ロングアームタイプ(フランジベース) GH-12132-A
エアクランプ -ハンドル立型- 主軸固定アーム(フランジベース) GH-12050-A
メーカーGOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)
通常価格46,08442,93145,40836,60843,24336,608
通常出荷日18日目〜18日目〜18日目〜18日目〜18日目〜18日目〜
種類下面押さえ・ハンドル横型下面押さえ・ハンドル横型下面押さえ・ハンドル横型下面押さえ・ハンドル横型下面押さえ・ハンドル横型下面押さえ・ハンドル横型
締圧力(kN)3.42.2710.912.270.91
クランプ部材質スチール+樹脂パットスチール+樹脂パットスチール+樹脂パットスチール+樹脂パットスチール+樹脂パットスチール+樹脂パット
使用締圧力(N)3400227010009102270910
材質SS400SS400SS400SS400SS400SS400

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空圧クランプカテゴリの売れ筋ランキング