17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 25日以内

トグルクランプ -溶接型- GH-72420

通常単価(税別)
35,924
税込単価
39,516
通常出荷日:25日目~99日目

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱ってお...

詳細を確認

型番:

GH-72420
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GH-72420の仕様・寸法情報

締圧力(N)
24000
本体材質
[スチール] SS400

商品情報

外形図

トグルクランプ -溶接型- GH-72420 外形図

製品仕様

型番GH-72420
M材質SS400
S表面処理リン酸塩皮膜処理
締圧力(N)24000
先端ボルト型式GH-SA-161520
アームソリッドアーム(溶接型)
アーム開閉角度190°
ハンドル開閉角度132°
ベースストレートベース
質量(g)3750

表中の数値はメーカ参考値です。

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
GH-72420
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,924
( 39,516 )
25日目〜

詳細情報

基本情報

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱っております。お客様の様々な使用シーンに合わせてご選定ください。1997年設立の台湾メーカー。主力商品はトグルクランプ。世界の冶具部品をけん引するメーカーです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トグルクランプ -溶接型- GH-72420の型番GH-72420のページです。 型番GH-72420に関する仕様情報を記載しております。
トグルクランプ -溶接型- GH-72420のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トグルクランプ -溶接型- GH-72420
トグルクランプ -溶接型- GH-71225
トグルクランプ -溶接型- GH-75078
トグルクランプ -溶接型- GH-70203
トグルクランプ -溶接型- GH-75088
トグルクランプ -溶接型- GH-70533
メーカーGOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)
通常価格35,92428,77947,85118,99154,10025,574
通常出荷日25日目〜18日目〜18日目〜18日目〜18日目〜18日目〜
締圧力(N)2400012000160005000250007000
本体材質SS400SS400SS400SS400SS400SS400
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接型クランプカテゴリの売れ筋ランキング