メカニカル部品技術窓口
フランジベースの横押し型トグルクランプ。【特長】・横押型のトグルクランプ・ストロークは最大100mmと...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください

寸法図1

寸法図2
| 型式 | GH-35000HL |
|---|---|
| M材質 | SS400 |
| S表面処理 | リン酸塩皮膜処理(黒色部) |
| 締圧力(N) | 50000 |
| 先端ボルト型式 | GH-SA-167520 |
| 先端ボルト材質 | SS400 |
| ハンドル開閉角度 | 180° |
| ストローク(mm) | 100 |
| 質量(g) | 5000 |
フランジベースの横押し型トグルクランプ。
【特長】
・横押型のトグルクランプ
・ストロークは最大100mmとなっている
・トグルクランプの特性を活かし、50,000Nの力で固定可能
【用途】
・通常の作業用の固定のほか、電子装置やデバイスの軽圧入にも利用可能
・木工やDIYでも活用可能


ミスミ
治具ブッシュ 高耐食ステンレス(55HRC~/35HRC~/SUS316L) -ストレートタイプ-
検査冶具用ストレートピン等と合わせてお使いいただけるブッシュです。従来品に比べ、大幅な低価格、短納期を実現しました!翌日出荷のTストークも利用可能です。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
トグルクランプ-横型-フランジベース-先端ボルト固定-締圧力264.6N
4.2通常価格(税別):610円~

ミスミ
トグルクランプ-横型-フランジベース-先端ボルトスライド調整-締圧力400N
4.6通常価格(税別):680円

ミスミ
トグルクランプ-立型-フランジベース-クランプボルト調整可能-締圧力2205N
4.1通常価格(税別):930円~

ミスミ
トグルクランプ-横押型-フランジベース-クランプボルトサイズM8-締圧力1960N
4.4通常価格(税別):1,100円~

ミスミ
トグルクランプ-横押型-取付方向自在型-クランプボルトサイズM8-締圧力1470N
4.1通常価格(税別):1,520円~

ミスミ
トグルクランプ-横型-フランジベース-先端ボルトスライド調整-締圧力882N
4.3通常価格(税別):810円~

ミスミ
トグルクランプ-立型-フランジベース-クランプボルト調整可能-締圧力441N
4.1通常価格(税別):660円~

ミスミ
トグルクランプ-横型-フランジベース-先端ボルトスライド調整-締圧力264.6N
4.2通常価格(税別):610円~

ミスミ
トグルクランプ-水平型-フランジベース-クランプボルトサイズM4-締圧力500N
4.4通常価格(税別):980円~