メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

トグルクランプ 横押型 フランジベース ストローク100mm ストレートアーム

型番:

GH-35000
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GH-35000の仕様・寸法情報

種類
横押し型
装着方法
[フランジベース] フランジベース
クランプボルトサイズ
M16
締圧力 (MAX)(N)
50000
本体材質
SS400
クランプ部材質
[スチール] SS400

商品情報

製品仕様

トグルクランプ 横押型 フランジベース ストローク100mm ストレートアーム:関連画像

寸法図1

トグルクランプ 横押型 フランジベース ストローク100mm ストレートアーム:関連画像

寸法図2

型式 GH-35000
M材質 SS400
S表面処理 リン酸塩皮膜処理(黒色部)
締圧力(N) 50000
先端ボルト型式 GH-SA-167520
先端ボルト材質 SS400
ハンドル開閉角度 185°
ストローク(mm) 100
質量(g) 6500

型番リスト

表示件数
型番
GH-35000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,117
( 40,829 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

フランジベースの横押し型トグルクランプ。
【特長】
・トグルクランプの特性を活かし、50,000Nの力で固定可能。
・様々な使用シーンに合わせて選択可能。
【用途】
・通常の作業用の固定のほか、電子装置やデバイスの軽圧入にも利用可能。
・木工やDIYでも活用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トグルクランプ 横押型 フランジベース ストローク100mm ストレートアームの型番GH-35000のページです。 型番GH-35000に関する仕様情報を記載しております。
トグルクランプ 横押型 フランジベース ストローク100mm ストレートアームのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q締圧力(N)とは何ですか?
A
ロック時にワークを保持できる力の最大値のことです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トグルクランプ 横押型 フランジベース ストローク100mm ストレートアーム
トグルクランプ 横押型 フランジベース ストローク100mm ストレートロングハンドル
トグルクランプ 押引型 フランジベース ストローク12mm ストレートアーム
トグルクランプ 押引型 フランジベース ストローク30mm ストレートアーム
トグルクランプ 押引型 フランジベース ストローク60mm ストレートアーム
横押型クランプ No.SL100
メーカーGOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)カクタ
通常価格37,11740,1491,3511,1813,4603,440
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類横押し型横押し型引張り型横押し型横押し型横押し型
装着方法フランジベースフランジベースフランジベースフランジベースフランジベースフランジベース
クランプボルトサイズM16M16M10M8M12M8
締圧力 (MAX)(N)5000050000160160068002200
本体材質SS400SS400SS400SS400SS400スチール

トグルクランプカテゴリの売れ筋ランキング