メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

トグルクランプ-押引型-フランジベース-ボルトサイズM10-締圧力11360N

型番:

GH-36330M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

GH-36330Mの仕様・寸法情報

種類
横押し型
装着方法
[フランジベース] フランジベース
クランプボルトサイズ
M10
締圧力 (MAX)(N)
11360
本体材質
SS400
クランプ部材質
[スチール] SS400

商品情報

外形図

トグルクランプ -押引型- フランジベース ストローク50.8mm ストレートアーム GH-36330M 外形図

製品仕様

型番GH-36330M
M材質SS400
S表面処理ユニクロメッキ
締圧力(N)11360
先端ボルト型式GH-SA-105015
先端ボルト材質SS400
ハンドル開閉角度180°
ストローク(mm)50.8
質量(g)935

表中の数値はメーカ参考値です。

型番リスト

表示件数
型番
GH-36330M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,503
( 3,853 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱っております。お客様の様々な使用シーンに合わせてご選定ください。1974年設立の台湾メーカー。主力商品はトグルクランプ。自社製品の製造にとどまらず、国内外メーカーのOEM、欧州・北米でも製造拠点を拡大しています。世界の治具部品をけん引するメーカーです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トグルクランプ-押引型-フランジベース-ボルトサイズM10-締圧力11360Nの型番GH-36330Mのページです。 型番GH-36330Mに関する仕様情報を記載しております。
トグルクランプ-押引型-フランジベース-ボルトサイズM10-締圧力11360Nのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トグルクランプ-押引型-フランジベース-ボルトサイズM10-締圧力11360N
トグルクランプ-押引型-フランジベース-ボルトサイズM10-締圧力12000N
トグルクランプ-押引型-フランジベース-ボルトサイズM10-締圧力3640N
トグルクランプ-横押型-フランジベース-クランプボルトサイズM10-締圧力11360N
トグルクランプ-押引型-フランジベース-ボルトサイズM8-締圧力1800N
トグルクランプ-押引型-押し出しベース-ボルトサイズM10-締圧力12000N
メーカーGOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)ミスミGOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)
通常価格3,50316,8521,9972,9204,78648,769
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類横押し型横押し型横押し型横押し型横押し型横押し型
装着方法フランジベースフランジベースフランジベースフランジベースフランジベースベースなし
クランプボルトサイズM10M10M10M10M8M10
締圧力 (MAX)(N)1136012000364011360180012000
本体材質SS400SS400SS400SS400SS400SS400

トグルクランプカテゴリの売れ筋ランキング