メカニカル部品技術窓口
フランジベースの横押し型トグルクランプ。【特長】・様々な使用シーンに合わせて選択可能。・トグルクランプ...
詳細を確認
クランプ状態
M材質 : (ボディ)SS400、(取付部)FCD450
S表面処理 : (ボディ)ユニクロメッキ、(取付部)リン塩皮膜
締圧力(N) : 6800
先端ボトル型式 : GH-SA-125017
先端ボトル材質 : SS400
アーム開閉角度 : 180°
ストローク : 60mm
質量 : 1,480g

寸法図A

寸法図B
フランジベースの横押し型トグルクランプ。
【特長】
・様々な使用シーンに合わせて選択可能。
・トグルクランプの特性を活かし、6,800Nの力で固定可能。
【用途】
・通常の作業用の固定のほか、電子装置やデバイスの軽圧入にも利用可能。
・木工やDIYでも活用可能。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
トグルクランプ-横型-フランジベース-先端ボルトスライド調整-締圧力400N
4.6通常価格(税別):680円

ミスミ
トグルクランプ-立型-フランジベース-クランプボルト調整可能-締圧力441N
4.1通常価格(税別):660円~

ミスミ
トグルクランプ-立型-フランジベース-クランプボルト調整可能-締圧力2205N
4.1通常価格(税別):930円~

ミスミ
トグルクランプ-横型-フランジベース-先端ボルト固定-締圧力264.6N
4.2通常価格(税別):610円~

ミスミ
トグルクランプ-横型-フランジベース-先端ボルトスライド調整-締圧力882N
4.3通常価格(税別):810円~

ミスミ
トグルクランプ-水平型-フランジベース-クランプボルトサイズM4-締圧力450N
4.1通常価格(税別):650円~

ミスミ
トグルクランプ-横押型-取付方向自在型-クランプボルトサイズM8-締圧力1470N
4.1通常価格(税別):1,520円~

ミスミ
トグルクランプ-横押型-取付方向自在型-クランプボルトサイズM6-締圧力900N
4.6通常価格(税別):1,090円~

ミスミ
トグルクランプ-立型-フランジベース-クランプボルト調整可能-締圧力784N
4.6通常価格(税別):1,340円