メカニカル部品技術窓口
プレス機構の下面押さえトグルクランプ。【特長】・様々な使用シーンに合わせて選択可能・トグルクランプの特...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください

クランプ状態
M材質 : SS400
S表面処理 :リン塩皮膜処理(黒色部)
締圧力(N) : 6000
先端ボトル型式 : GH-SA-086512
先端ボトル材質 : SS400
ハンドル開閉角度 : 185°
ストローク : 32mm
質量 : 3600g

寸法図A

寸法図B
プレス機構の下面押さえトグルクランプ。
【特長】
・様々な使用シーンに合わせて選択可能
・トグルクランプの特性を活かし、6,000Nの力で固定可能
【用途】
・通常の作業用の固定のほか、電子装置やデバイスの軽圧入にも利用可能
・木工やDIYでも活用可能

ミスミ
治具ブッシュ 高耐食ステンレス(55HRC~/35HRC~/SUS316L) -ストレートタイプ-
検査冶具用ストレートピン等と合わせてお使いいただけるブッシュです。従来品に比べ、大幅な低価格、短納期を実現しました!翌日出荷のTストークも利用可能です。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
トグルクランプ-横型-フランジベース-先端ボルトスライド調整-締圧力400N
4.6通常価格(税別):680円

ミスミ
トグルクランプ-立型-フランジベース-クランプボルト調整可能-締圧力441N
4.1通常価格(税別):660円~

ミスミ
トグルクランプ-立型-フランジベース-クランプボルト調整可能-締圧力2205N
4.1通常価格(税別):930円~

ミスミ
トグルクランプ-横型-フランジベース-先端ボルト固定-締圧力264.6N
4.2通常価格(税別):610円~

ミスミ
トグルクランプ-水平型-フランジベース-クランプボルトサイズM4-締圧力450N
4.1通常価格(税別):650円~

ミスミ
トグルクランプ-横型-フランジベース-先端ボルトスライド調整-締圧力882N
4.3通常価格(税別):810円~

ミスミ
トグルクランプ-横押型-取付方向自在型-クランプボルトサイズM8-締圧力1470N
4.1通常価格(税別):1,520円~

ミスミ
トグルクランプ-横型-フランジベース-先端ボルトスライド調整-締圧力264.6N
4.2通常価格(税別):610円~

ミスミ
トグルクランプ-横押型-取付方向自在型-クランプボルトサイズM6-締圧力900N
4.6通常価格(税別):1,090円~