メカニカル部品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
GH-303-EM
2025年08月に販売終了となりました。
推奨代替品はございません。
よく一緒に見られています

GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)
トグルクランプ -押引型- フランジベース ストローク42mm ストレートアーム GH-305-EM通常出荷日:在庫品1日目
よく一緒に見られています

GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)
トグルクランプ 押引型 フランジベース ストローク60mm ストレートアーム通常出荷日:在庫品1日目
4,540Nの力で固定可能なフランジベースの横押し型トグルクランプ。
【特長】
・フランジベースの横押し型トグルクランプ。
・トグルクランプの特性を活かし、4,540Nの力で固定可能。
【用途】
・通常の作業用の固定のほか、電子装置やデバイスの軽圧入にも利用可能。
・木工やDIYでも活用可能。