メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

トグルクランプ -押引型- フランジベース ストローク32mm ストレートアーム GH-30250M

通常単価(税別)
8,197
税込単価
9,017
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱ってお...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番:

GH-30250M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

GH-30250Mの仕様・寸法情報

種類
横押し型
装着方法
[フランジベース] フランジベース
クランプボルトサイズ
M6
締圧力 (MAX)(N)
2500
本体材質
SS400
クランプ部材質
[スチール] SS400

商品情報

外形図

トグルクランプ -押引型- フランジベース ストローク32mm ストレートアーム GH-30250M 外形図

製品仕様

型番GH-30250M
M材質SS400
S表面処理リン酸塩皮膜処理(黒色部)
締圧力(N)2500
先端ボルト型式GH-SA-062010
先端ボルト材質SS400
ハンドル開閉角度180°
ストローク(mm)32
質量(g)385

表中の数値はメーカ参考値です。

型番リスト

表示件数
型番
GH-30250M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,197
( 9,017 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱っております。お客様の様々な使用シーンに合わせてご選定ください。1974年設立の台湾メーカー。主力商品はトグルクランプ。自社製品の製造にとどまらず、国内外メーカーのOEM、欧州・北米でも製造拠点を拡大しています。世界の治具部品をけん引するメーカーです。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トグルクランプ -押引型- フランジベース ストローク32mm ストレートアーム GH-30250Mの型番GH-30250Mのページです。 型番GH-30250Mに関する仕様情報を記載しております。
トグルクランプ -押引型- フランジベース ストローク32mm ストレートアーム GH-30250Mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トグルクランプ -押引型- フランジベース ストローク32mm ストレートアーム GH-30250M
トグルクランプ -押引型- フランジベース ストローク32mm ストレートアーム GH-305-CM
トグルクランプ 押引型 押し出しベース ストローク32mm ストレートアーム
トグルクランプ -押引型- フランジベース ストローク38mm ストレートアーム GH-30450M
トグルクランプ 押引型 フランジベース ストローク12mm ストレートアーム
トグルクランプ 押引型 フランジベース ストローク30mm ストレートアーム
メーカーGOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)
通常価格8,1971,69727,47410,8551,3511,181
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目18日目〜在庫品1日目在庫品1日目
種類横押し型横押し型横押し型横押し型引張り型横押し型
装着方法フランジベースフランジベースベースなしフランジベースフランジベースフランジベース
クランプボルトサイズM6M8M8M10M10M8
締圧力 (MAX)(N)25002270600045001601600
本体材質SS400SS400SS400SS400SS400SS400
よく一緒に購入される商品

トグルクランプカテゴリの売れ筋ランキング