メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

トグルクランプ-押引型-フランジベース-ボルトサイズM8-締圧力1800N

型番:

GH-36020-K
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GH-36020-Kの仕様・寸法情報

種類
横押し型
装着方法
[フランジベース] フランジベース
クランプボルトサイズ
M8
締圧力 (MAX)(N)
1800
本体材質
SS400
クランプ部材質
[スチール] SS400

商品情報

外形図

トグルクランプ -押引型- フランジベース ストローク30mm ストレートアーム GH-36020-K 外形図

製品仕様

型番GH-36020-K
M材質SS400
S表面処理ユニクロメッキ
締圧力(N)1800
先端ボルト型式GH-SA-085012
先端ボルト材質SS400
ハンドル開閉角度140°
ストローク(mm)30
質量(g)345

表中の数値はメーカ参考値です。

型番リスト

表示件数
型番
GH-36020-K
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,786
( 5,265 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱っております。お客様の様々な使用シーンに合わせてご選定ください。1974年設立の台湾メーカー。主力商品はトグルクランプ。自社製品の製造にとどまらず、国内外メーカーのOEM、欧州・北米でも製造拠点を拡大しています。世界の治具部品をけん引するメーカーです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トグルクランプ-押引型-フランジベース-ボルトサイズM8-締圧力1800Nの型番GH-36020-Kのページです。 型番GH-36020-Kに関する仕様情報を記載しております。
トグルクランプ-押引型-フランジベース-ボルトサイズM8-締圧力1800Nのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トグルクランプ-押引型-フランジベース-ボルトサイズM8-締圧力1800N
トグルクランプ-押引型-フランジベース-ボルトサイズM8-締圧力2950N
トグルクランプ-押引型-フランジベース-ボルトサイズM8-締圧力3180N GH-30608M
トグルクランプ-押引型-フランジベース-ボルトサイズM10-締圧力3640N
トグルクランプ-押引型-フランジベース-ボルトサイズM10-締圧力12000N
トグルクランプ-押引型-フランジベース-ボルトサイズM10-締圧力11360N
メーカーGOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)
通常価格4,7861,31813,2711,99716,8523,503
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目18日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類横押し型横押し型横押し型横押し型横押し型横押し型
装着方法フランジベースフランジベースフランジベースフランジベースフランジベースフランジベース
クランプボルトサイズM8M8M8M10M10M10
締圧力 (MAX)(N)18002950318036401200011360
本体材質SS400SS400SS400SS400SS400SS400
よく一緒に購入される商品

トグルクランプカテゴリの売れ筋ランキング