メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

トグルクランプ -引っ張り型- フランジベース J型フック GH-43810

通常単価(税別)
2,944
税込単価
3,238
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) 横押し・引張り型クランプ トグルクランプ -引...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番:

GH-43810
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GH-43810の仕様・寸法情報

種類
引張り型
装着方法
[フランジベース] フランジベース
クランプボルトサイズ
1/2
締圧力 (MAX)(N)
4500
本体材質
SS400
クランプ部材質
[スチール] SS400

商品情報

外形図

トグルクランプ -引っ張り型- フランジベース J型フック GH-43810 外形図

製品仕様

型番GH-43810
M材質SS400
S表面処理ユニクロメッキ
締圧力(N)4500
ハンドル開閉角度-
ベースフランジベース
フックJ型フック
質量(g)1130

表中の数値はメーカ参考値です。

型番リスト

表示件数
型番
GH-43810
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,944
( 3,238 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) 横押し・引張り型クランプ トグルクランプ -引っ張り型- フランジベース J型フック GH-43810。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トグルクランプ -引っ張り型- フランジベース J型フック GH-43810の型番GH-43810のページです。 型番GH-43810に関する仕様情報を記載しております。
トグルクランプ -引っ張り型- フランジベース J型フック GH-43810のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トグルクランプ -引っ張り型- フランジベース J型フック GH-43810
トグルクランプ -引っ張り型- フランジベース J型フック GH-43150
トグルクランプ -引っ張り型- フランジベース J型フック GH-43110
トグルクランプ -引っ張り型- フランジベース J型フック GH-40371
トグルクランプ -引っ張り型- J型フック GH-40702
トグルクランプ -引っ張り型- J型フック GH-40402
メーカーGOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)
通常価格2,9441,4051,0312,0501,3511,178
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類引張り型引張り型引張り型引張り型引張り型引張り型
装着方法フランジベースフランジベースフランジベースフランジベースフランジベースフランジベース
クランプボルトサイズ1/2M10M53/85/16M6
締圧力 (MAX)(N)450030001700340017001150
本体材質SS400SS400SS400SS400SS400SS400
よく一緒に購入される商品

トグルクランプカテゴリの売れ筋ランキング