メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

トグルクランプ -引っ張り型- フランジベース U型フック GH-40820

型番:

GH-40820
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GH-40820の仕様・寸法情報

種類
引張り型
装着方法
[フランジベース] フランジベース
クランプボルトサイズ
M4
締圧力 (MAX)(N)
2000
本体材質
SS400
クランプ部材質
[スチール] SS400

商品情報

外形図

トグルクランプ -引っ張り型- フランジベース U型フック GH-40820 外形図

製品仕様

材質SS400
表面処理ユニクロメッキ
締圧力(N)2,000
ハンドル開閉角度-
ベースフランジベース
フックU型フック
質量(g)120

※表中の数値はグッドハンドクランプ社参考値です。

型番リスト

表示件数
型番
GH-40820
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,266
( 1,393 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱っております。お客様の様々な使用シーンに合わせてご選定ください。1974年設立の台湾メーカー。主力商品はトグルクランプ。自社製品の製造にとどまらず、国内外メーカーのOEM、欧州・北米でも製造拠点を拡大しています。世界の治具部品をけん引するメーカーです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トグルクランプ -引っ張り型- フランジベース U型フック GH-40820の型番GH-40820のページです。 型番GH-40820に関する仕様情報を記載しております。
トグルクランプ -引っ張り型- フランジベース U型フック GH-40820のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トグルクランプ -引っ張り型- フランジベース U型フック GH-40820
トグルクランプ -引っ張り型- フランジベース U型フック GH-40370
トグルクランプ -引っ張り型- フランジベース U型フック GH-40840
トグルクランプ -引っ張り型- フランジベース U型フック GH-40870
トグルクランプ -引っ張り型- フランジベース J型フック GH-40371
トグルクランプ -引っ張り型- フランジベース J型フック GH-43150
メーカーGOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)
通常価格1,26612,8941,3561,6902,0501,405
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類引張り型引張り型引張り型引張り型引張り型引張り型
装着方法フランジベースフランジベースフランジベースフランジベースフランジベースフランジベース
クランプボルトサイズM43/8M6M83/8M10
締圧力 (MAX)(N)2000181804000700034003000
本体材質SS400SS400SS400SS400SS400SS400
よく一緒に購入される商品

トグルクランプカテゴリの売れ筋ランキング