メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

トグルクランプ -引っ張り型- フランジベース J型フック GH-43110

型番:

GH-43110
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GH-43110の仕様・寸法情報

種類
引張り型
装着方法
[フランジベース] フランジベース
クランプボルトサイズ
M5
締圧力 (MAX)(N)
1700
本体材質
SS400
クランプ部材質
[スチール] SS400

商品情報

外形図

トグルクランプ -引っ張り型- フランジベース J型フック GH-43110 外形図

製品仕様

型番GH-43110
M材質SS400
S表面処理ユニクロメッキ
締圧力(N)1700
ハンドル開閉角度-
ベースフランジベース
フックJ型フック
質量(g)180

表中の数値はメーカ参考値です。

型番リスト

表示件数
型番
GH-43110
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,031
( 1,134 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱っております。お客様の様々な使用シーンに合わせてご選定ください。1974年設立の台湾メーカー。主力商品はトグルクランプ。自社製品の製造にとどまらず、国内外メーカーのOEM、欧州・北米でも製造拠点を拡大しています。世界の治具部品をけん引するメーカーです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トグルクランプ -引っ張り型- フランジベース J型フック GH-43110の型番GH-43110のページです。 型番GH-43110に関する仕様情報を記載しております。
トグルクランプ -引っ張り型- フランジベース J型フック GH-43110のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トグルクランプ -引っ張り型- フランジベース J型フック GH-43110
トグルクランプ -引っ張り型- フランジベース J型フック GH-40371
トグルクランプ -引っ張り型- フランジベース J型フック GH-43810
トグルクランプ -引っ張り型- フランジベース J型フック GH-43150
トグルクランプ -引っ張り型- J型フック GH-40402
トグルクランプ -引っ張り型- J型フック GH-40702
メーカーGOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)
通常価格1,0312,0502,9441,4051,1781,351
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類引張り型引張り型引張り型引張り型引張り型引張り型
装着方法フランジベースフランジベースフランジベースフランジベースフランジベースフランジベース
クランプボルトサイズM53/81/2M10M65/16
締圧力 (MAX)(N)170034004500300011501700
本体材質SS400SS400SS400SS400SS400SS400
よく一緒に購入される商品

トグルクランプカテゴリの売れ筋ランキング