メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

トグルクランプ -ハンドル立型- U型アーム(ストレースベース) GH-10248

型番:

GH-10248
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

GH-10248の仕様・寸法情報

種類
下面押さえ・ハンドル立型
装着方法
ストレートベース
クランプボルトサイズ
1/2
締圧力 (MAX)(N)
4500
本体材質
SS400
クランプ部材質
[スチール] SS400

型番リスト

表示件数
型番
GH-10248
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,387
( 3,726 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱っております。お客様の様々な使用シーンに合わせてご選定ください。1974年設立の台湾メーカー。主力商品はトグルクランプ。自社製品の製造にとどまらず、国内外メーカーのOEM、欧州・北米でも製造拠点を拡大しています。世界の冶具部品をけん引するメーカーです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トグルクランプ -ハンドル立型- U型アーム(ストレースベース) GH-10248の型番GH-10248のページです。 型番GH-10248に関する仕様情報を記載しております。
トグルクランプ -ハンドル立型- U型アーム(ストレースベース) GH-10248のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トグルクランプ -ハンドル立型- U型アーム(ストレースベース) GH-10248
トグルクランプ -ハンドル立型- U型アーム(ストレースベース) GH-12055-U
トグルクランプ -ハンドル立型- U型アーム(ストレースベース) GH-12421
トグルクランプ -ハンドル立型- U型アーム(ストレースベース) GH-12135
トグルクランプ -ハンドル立型- U型アーム(ストレースベース) GH-12412
トグルクランプ -ハンドル立型- U型アーム(ストレースベース) GH-101-AI
メーカーGOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)
通常価格3,3871,0081,0941,1041,167662
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類下面押さえ・ハンドル立型下面押さえ・ハンドル立型下面押さえ・ハンドル立型下面押さえ・ハンドル立型下面押さえ・ハンドル立型下面押さえ・ハンドル立型
装着方法ストレートベースストレートベースストレートベースストレートベースストレートベースストレートベース
クランプボルトサイズ1/21/4M85/16M8No.10
締圧力 (MAX)(N)4500910200022702000500
本体材質SS400SS400SS400SS400SS400SS400

トグルクランプカテゴリの売れ筋ランキング