メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

トグルクランプ -ハンドル立型- U型アーム(ストレースベース) GH-12421

通常単価(税別)
1,094
税込単価
1,203
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱ってお...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番:

GH-12421
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GH-12421の仕様・寸法情報

種類
下面押さえ・ハンドル立型
装着方法
ストレートベース
クランプボルトサイズ
M8
締圧力 (MAX)(N)
2000
本体材質
SS400
クランプ部材質
[スチール] SS400

商品情報

外形図

トグルクランプ -ハンドル立型- U型アーム(ストレースベース) GH-12421 外形図

製品仕様

型番GH-12421
M材質SS400
S表面処理ユニクロメッキ
締圧力(N)2000
先端ボルト型式GH-SA-085012
先端ボルト材質SS400
アーム開閉角度94°
ハンドル開閉角度45°
アームU型
ベースストレートベース
持ち手ストレートハンドル
質量(g)370

表中の数値はメーカ参考値です。

型番リスト

表示件数
型番
GH-12421
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,094
( 1,203 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱っております。お客様の様々な使用シーンに合わせてご選定ください。1974年設立の台湾メーカー。主力商品はトグルクランプ。世界の冶具部品をけん引するメーカーです。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トグルクランプ -ハンドル立型- U型アーム(ストレースベース) GH-12421の型番GH-12421のページです。 型番GH-12421に関する仕様情報を記載しております。
トグルクランプ -ハンドル立型- U型アーム(ストレースベース) GH-12421のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トグルクランプ -ハンドル立型- U型アーム(ストレースベース) GH-12421
トグルクランプ -ハンドル立型- U型アーム(ストレースベース) GH-12055-U
トグルクランプ -ハンドル立型- U型アーム(ストレースベース) GH-10248
トグルクランプ -ハンドル立型- U型アーム(ストレースベース) GH-12412
トグルクランプ -ハンドル立型- U型アーム(ストレースベース) GH-12135
トグルクランプ -ハンドル立型- U型アーム(ストレースベース) GH-101-AI
メーカーGOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)
通常価格1,0941,0083,3871,1671,104662
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類下面押さえ・ハンドル立型下面押さえ・ハンドル立型下面押さえ・ハンドル立型下面押さえ・ハンドル立型下面押さえ・ハンドル立型下面押さえ・ハンドル立型
装着方法ストレートベースストレートベースストレートベースストレートベースストレートベースストレートベース
クランプボルトサイズM81/41/2M85/16No.10
締圧力 (MAX)(N)2000910450020002270500
本体材質SS400SS400SS400SS400SS400SS400

トグルクランプカテゴリの売れ筋ランキング