メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

トグルクランプ -ハンドル立型- U型アーム(フランジベース) GH-101-J

型番:

GH-101-J
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GH-101-Jの仕様・寸法情報

種類
下面押さえ・ハンドル立型
装着方法
[フランジベース] フランジベース
クランプボルトサイズ
5/8
締圧力 (MAX)(N)
5500
本体材質
SS400
クランプ部材質
[スチール] SS400

商品情報

外形図

トグルクランプ -ハンドル立型- U型アーム(フランジベース) GH-101-J 外形図

製品仕様

型番GH-101-J
M材質SS400
S表面処理ユニクロメッキ
締圧力(N)5500
先端ボルト型式GH-SA-58500
先端ボルト材質SS400
アーム開閉角度100°
ハンドル開閉角度50°
アームU型
ベースフランジベース
持ち手ストレートハンドル
質量(g)2540

表中の数値はメーカ参考値です。

型番リスト

表示件数
型番
GH-101-J
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,936
( 7,630 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱っております。お客様の様々な使用シーンに合わせてご選定ください。1974年設立の台湾メーカー。主力商品はトグルクランプ。世界の冶具部品をけん引するメーカーです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トグルクランプ -ハンドル立型- U型アーム(フランジベース) GH-101-Jの型番GH-101-Jのページです。 型番GH-101-Jに関する仕様情報を記載しております。
トグルクランプ -ハンドル立型- U型アーム(フランジベース) GH-101-Jのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トグルクランプ -ハンドル立型- U型アーム(フランジベース) GH-101-J
トグルクランプ -ハンドル立型- U型アーム(フランジベース) GH-101-D
トグルクランプ -ハンドル立型- U型アーム(フランジベース) GH-101-AT
トグルクランプ -ハンドル立型- U型アーム(フランジベース) GH-101-DL
トグルクランプ -ハンドル立型- U型アーム(ストレースベース) GH-101-AI
トグルクランプ -ハンドル立型- U型アームロング(ストレースベース) GH-101-EI
メーカーGOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)
通常価格6,9361,0316631,1436621,104
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類下面押さえ・ハンドル立型下面押さえ・ハンドル立型下面押さえ・ハンドル立型下面押さえ・ハンドル立型下面押さえ・ハンドル立型下面押さえ・ハンドル立型
装着方法フランジベースフランジベースフランジベースフランジベースストレートベースストレートベース
クランプボルトサイズ5/85/16M55/16No.105/16
締圧力 (MAX)(N)5500180050018005001800
本体材質SS400SS400SS400SS400SS400SS400
よく一緒に購入される商品

トグルクランプカテゴリの売れ筋ランキング