メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

トグルクランプ -ハンドル立型- U型アーム(フランジベース) GH-14412

通常単価(税別)
3,329
税込単価
3,662
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱ってお...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番:

GH-14412
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GH-14412の仕様・寸法情報

種類
下面押さえ・ハンドル立型
装着方法
[フランジベース] フランジベース
クランプボルトサイズ
M10
締圧力 (MAX)(N)
3000
本体材質
SS400
クランプ部材質
[スチール] SS400

商品情報

  

外形図

トグルクランプ -ハンドル立型- U型アーム(フランジベース) GH-14412 外形図

製品仕様

材質SS400
表面処理ユニクロメッキ
締圧力(N)3,000
先端ボルト型式GH-SA-109015
先端ボルト材質SS400
アーム開閉角度140°
ハンドル開閉角度74°
アームU型
ベースフランジベース
持ち手ストレートハンドル
質量(g)1,140

※表中の数値はグッドハンドクランプ社参考値です。

型番リスト

表示件数
型番
GH-14412
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,329
( 3,662 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱っております。お客様の様々な使用シーンに合わせてご選定ください。1985年設立の台湾メーカー。主力商品はトグルクランプ。世界の冶具部品をけん引するメーカーです。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トグルクランプ -ハンドル立型- U型アーム(フランジベース) GH-14412の型番GH-14412のページです。 型番GH-14412に関する仕様情報を記載しております。
トグルクランプ -ハンドル立型- U型アーム(フランジベース) GH-14412のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トグルクランプ -ハンドル立型- U型アーム(フランジベース) GH-14412
トグルクランプ -ハンドル立型- U型アーム(フランジベース) GH-13007
トグルクランプ -ハンドル立型- U型アーム(フランジベース) GH-13009
トグルクランプ -ハンドル立型- U型アーム(フランジベース) GH-11412
トグルクランプ -ハンドル立型- U型アーム(フランジベース) T型ハンドル GH-13008
トグルクランプ -ハンドル立型- U型アーム(フランジベース) GH-101-J
メーカーGOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)
通常価格3,3291,0316621,2302,1266,936
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類下面押さえ・ハンドル立型下面押さえ・ハンドル立型下面押さえ・ハンドル立型下面押さえ・ハンドル立型下面押さえ・ハンドル立型下面押さえ・ハンドル立型
装着方法フランジベースフランジベースフランジベースフランジベースフランジベースフランジベース
クランプボルトサイズM105/16M4M83/85/8
締圧力 (MAX)(N)30001500300200032005500
本体材質SS400SS400SS400SS400SS400SS400
よく一緒に購入される商品

トグルクランプカテゴリの売れ筋ランキング