メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

トグルクランプ -ハンドル立型- U型アーム(フランジベース) GH-12502-B

型番:

GH-12502-B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GH-12502-Bの仕様・寸法情報

種類
下面押さえ・ハンドル立型
装着方法
[フランジベース] フランジベース
クランプボルトサイズ
M8
締圧力 (MAX)(N)
2500
本体材質
SS400
クランプ部材質
[スチール] SS400

商品情報

外形図

トグルクランプ -ハンドル立型- U型アーム(フランジベース) GH-12502-B 外形図

製品仕様

型番GH-12502-B
M材質SS400
S表面処理ユニクロメッキ
締圧力(N)2500
先端ボルト型式GH-SA-086512
先端ボルト材質SS400
アーム開閉角度90°
ハンドル開閉角度70°
アーム主軸固定
ベースフランジベース
持ち手ストレートハンドル
質量(g)380

表中の数値はメーカ参考値です。

型番リスト

表示件数
型番
GH-12502-B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,837
( 2,021 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱っております。お客様の様々な使用シーンに合わせてご選定ください。1974年設立の台湾メーカー。主力商品はトグルクランプ。世界の冶具部品をけん引するメーカーです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トグルクランプ -ハンドル立型- U型アーム(フランジベース) GH-12502-Bの型番GH-12502-Bのページです。 型番GH-12502-Bに関する仕様情報を記載しております。
トグルクランプ -ハンドル立型- U型アーム(フランジベース) GH-12502-Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トグルクランプ -ハンドル立型- U型アーム(フランジベース) GH-12502-B
トグルクランプ -ハンドル立型- U型アーム(フランジベース) GH-13002-B
トグルクランプ -ハンドル立型- U型アーム(フランジベース) GH-11502-B
トグルクランプ -ハンドル立型- U型アーム(フランジベース) GH-102-B
トグルクランプ -ハンドル立型- U型アーム(フランジベース) GH-12002-B
トグルクランプ -ハンドル立型- U型アーム(フランジベース) GH-10752-B
メーカーGOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)
通常価格1,8371,7451,0946631,0311,144
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類下面押さえ・ハンドル立型下面押さえ・ハンドル立型下面押さえ・ハンドル立型下面押さえ・ハンドル立型下面押さえ・ハンドル立型下面押さえ・ハンドル立型
装着方法フランジベースフランジベースフランジベースフランジベースフランジベースフランジベース
クランプボルトサイズM8M8M61/4M6M5
締圧力 (MAX)(N)25002500150010001500750
本体材質SS400SS400SS400SS400SS400SS400
よく一緒に購入される商品

トグルクランプカテゴリの売れ筋ランキング