メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

トグルクランプ -ハンドル立型- ソリッドアームロング(フランジベース) GH-12142

型番:

GH-12142
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GH-12142の仕様・寸法情報

種類
下面押さえ・ハンドル立型
装着方法
[フランジベース] フランジベース
クランプボルトサイズ
5/16
締圧力 (MAX)(N)
2270
本体材質
SS400
クランプ部材質
[スチール+ゴムパット] スチール+NBR
クランプ部材質(詳細)
NBR
-
-

商品情報



外形図

トグルクランプ -ハンドル立型- ソリッドアームロング(フランジベース) GH-12142 外形図

製品仕様

材質SS400
表面処理ユニクロメッキ
締圧力(N)2,270
先端ボルト型式GH-FC-56212
先端ボルト材質NBRゴム
アーム開閉角度100°
ハンドル開閉角度56°
アームロングソリッドタイプ(溶接型)
ベースフランジベース
持ち手ストレートハンドル
質量(g)355

※表中の数値はグッドハンドクランプ社参考値です。

型番リスト

表示件数
型番
GH-12142
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,277
( 1,405 )
9日目〜

詳細情報

基本情報

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱っております。お客様の様々な使用シーンに合わせてご選定ください。1974年設立の台湾メーカー。主力商品はトグルクランプ。世界の冶具部品をけん引するメーカーです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トグルクランプ -ハンドル立型- ソリッドアームロング(フランジベース) GH-12142の型番GH-12142のページです。 型番GH-12142に関する仕様情報を記載しております。
トグルクランプ -ハンドル立型- ソリッドアームロング(フランジベース) GH-12142のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トグルクランプ -ハンドル立型- ソリッドアームロング(フランジベース) GH-12142
トグルクランプ -ハンドル立型- ソリッドアームロング(ストレースベース) GH-12147
トグルクランプ -水平型- ソリッドアームロング(フランジベース) GH-22195
トグルクランプ -ハンドル立型- U型アーム(フランジベース) GH-13007
トグルクランプ -ハンドル立型- U型アーム(フランジベース) T型ハンドル GH-13008
トグルクランプ -ハンドル立型- U型アーム(フランジベース) GH-11412
メーカーGOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)
通常価格1,2771,2901,1061,0312,1261,230
通常出荷日9日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類下面押さえ・ハンドル立型下面押さえ・ハンドル立型下面押さえ・ハンドル横型下面押さえ・ハンドル立型下面押さえ・ハンドル立型下面押さえ・ハンドル立型
装着方法フランジベースストレートベースフランジベースフランジベースフランジベースフランジベース
クランプボルトサイズ5/165/165/165/163/8M8
締圧力 (MAX)(N)227022702500150032002000
本体材質SS400SS400SS400SS400SS400SS400
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トグルクランプカテゴリの売れ筋ランキング