17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

トグルクランプ ハンドル立型 U型アーム(フランジベース) GH-11421/GH11421-SS

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

トグルクランプ ハンドル立型 U型アーム(フランジベース) GH-11421/GH11421-SS 外形図

製品仕様

型番GH-11421GH-11421-SS
M材質SS400ステンレス
S表面処理ユニクロメッキ-
締圧力(N)2000
先端ボルト型式GH-SA-085012GH-SA-085012-SS
先端ボルト材質スチールステンレス
アーム開閉角度94°
ハンドル開閉角度54°
アームU型
ベースフランジベース
持ち手ストレートハンドル
質量(g)320370

表中の数値はメーカ参考値です。

型番リスト

表示件数

本体材質

クランプ部材質

最小発注数量
SS400
[スチール] スチール
1個
ステンレス
ステンレス
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,031
( 1,134 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,693
( 8,462 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) 下面押さえ・ハンドル立型クランプ トグルクランプ ハンドル立型 U型アーム(フランジベース) GH-11421/GH11421-SS。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トグルクランプ ハンドル立型 U型アーム(フランジベース) GH-11421/GH11421-SSのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
スポット治具の交換部品に使用
5
満足度:5.0
ROBのスポット治具に使用しているトグルクランプ強度が弱くなったため交換、使用頻度が高いとトグルクランプは消耗度が早く、...もっと読む
0人が参考にしています。
溶接治具にてワーククランプ用途として
5
満足度:5.0
自社内利用の溶接治具にてワーククランプ用途で使用しています。設置スペースやクランプ対象ワークの形状により類似品数種を使い...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トグルクランプ ハンドル立型 U型アーム(フランジベース) GH-11421/GH11421-SS
トグルクランプ -ハンドル立型- U型アーム(フランジベース) GH-13007
トグルクランプ 水平型 U型アーム(フランジベース)GH-201・GH-201-SS
トグルクランプ -ハンドル立型- U型アーム(フランジベース) GH-13009
トグルクランプ -ハンドル立型- U型アーム(フランジベース) GH-14412
トグルクランプ -ハンドル立型- U型アーム(フランジベース) GH-11412
メーカーGOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)
通常価格1,031-1,0315976623,3291,230
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類下面押さえ・ハンドル立型下面押さえ・ハンドル立型下面押さえ・ハンドル横型下面押さえ・ハンドル立型下面押さえ・ハンドル立型下面押さえ・ハンドル立型
装着方法フランジベースフランジベースフランジベースフランジベースフランジベースフランジベース
クランプボルトサイズM85/16No.8M4M10M8
締圧力 (MAX)(N)2000150027030030002000
よく一緒に購入される商品

トグルクランプカテゴリの売れ筋ランキング