メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

トグルクランプ -ハンドル立型- U型アーム(フランジベース) GH-11412

型番:

GH-11412
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GH-11412の仕様・寸法情報

種類
下面押さえ・ハンドル立型
装着方法
[フランジベース] フランジベース
クランプボルトサイズ
M8
締圧力 (MAX)(N)
2000
本体材質
SS400
クランプ部材質
[スチール] スチール

商品情報

外形図

トグルクランプ -ハンドル立型- U型アーム(フランジベース) GH-11412 外形図

製品仕様

材質SS400
表面処理ユニクロメッキ
締圧力(N)2,000
先端ボルト型式GH-SA-085012
先端ボルト材質スチール
アーム開閉角度110°
ハンドル開閉角度64°
アームU型
ベースフランジベース
持ち手ストレートハンドル
質量(g)370

※表中の数値はグッドハンドクランプ社参考値です。

型番リスト

表示件数
型番
GH-11412
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,230
( 1,353 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱っております。お客様の様々な使用シーンに合わせてご選定ください。1974年設立の台湾メーカー。主力商品はトグルクランプ。世界の冶具部品をけん引するメーカーです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トグルクランプ -ハンドル立型- U型アーム(フランジベース) GH-11412の型番GH-11412のページです。 型番GH-11412に関する仕様情報を記載しております。
トグルクランプ -ハンドル立型- U型アーム(フランジベース) GH-11412のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
組み付け治具
5
満足度:5.0
どの製品を使うか迷ったときに 3Dデーターがあるのが とても便利です。 実際、設計する段階でレイアウトには 助かっていま...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トグルクランプ -ハンドル立型- U型アーム(フランジベース) GH-11412
トグルクランプ -ハンドル立型- U型アーム(フランジベース) GH-13007
トグルクランプ -ハンドル立型- U型アーム(フランジベース) GH-14412
トグルクランプ -ハンドル立型- U型アーム(フランジベース) GH-13009
トグルクランプ -ハンドル立型- U型アーム(フランジベース) T型ハンドル GH-13008
トグルクランプ -ハンドル立型- U型アーム(フランジベース) GH-101-J
メーカーGOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)
通常価格1,2301,0313,3296622,1266,936
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類下面押さえ・ハンドル立型下面押さえ・ハンドル立型下面押さえ・ハンドル立型下面押さえ・ハンドル立型下面押さえ・ハンドル立型下面押さえ・ハンドル立型
装着方法フランジベースフランジベースフランジベースフランジベースフランジベースフランジベース
クランプボルトサイズM85/16M10M43/85/8
締圧力 (MAX)(N)20001500300030032005500
本体材質SS400SS400SS400SS400SS400SS400
よく一緒に購入される商品

トグルクランプカテゴリの売れ筋ランキング