メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

トグルクランプ -水平型- スリットアーム(ダクタイル鋳鉄ベース) GH-204-G

型番:

GH-204-G
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GH-204-Gの仕様・寸法情報

種類
下面押さえ・ハンドル横型
装着方法
[フランジベース] ハイベース
クランプボルトサイズ
1/2
締圧力 (MAX)(N)
6360
本体材質
SS400
クランプ部材質
[スチール] SS400

商品情報

外形図

トグルクランプ -水平型- スリットアーム(ダクタイル鋳鉄ベース) GH-204-G 外形図

製品仕様

材質ボディ:SS400
ベース:ダクタイル鋳鉄
取付部:FCD450
表面処理ボディ:ユニクロメッキ
取付部:リン酸塩被膜処理
締圧力(N)6,360
先端ボルト型式GH-SA-12300
先端ボルト材質SS400
アーム開閉角度91.3°
ハンドル開閉角度93°
アーム先端スリットタイプ
ベースダクタイル鋳鉄ベース
質量(g)1,220

※表中の数値はグッドハンドクランプ社参考値です。

型番リスト

表示件数
型番
GH-204-G
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,094
( 3,403 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱っております。お客様の様々な使用シーンに合わせてご選定ください。1981年設立の台湾メーカー。主力商品はトグルクランプ。世界の冶具部品をけん引するメーカーです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トグルクランプ -水平型- スリットアーム(ダクタイル鋳鉄ベース) GH-204-Gの型番GH-204-Gのページです。 型番GH-204-Gに関する仕様情報を記載しております。
トグルクランプ -水平型- スリットアーム(ダクタイル鋳鉄ベース) GH-204-Gのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トグルクランプ -水平型- スリットアーム(ダクタイル鋳鉄ベース) GH-204-G
トグルクランプ -水平型- スリットアームロング(ダクタイル鋳鉄ベース) GH-204-GL
トグルクランプ -水平型- スリットタイプアーム(ストレートベース) GH-22240
トグルクランプ -水平型- U型ロングアーム(ハイベース) GH-204-GBLH
トグルクランプ -水平型- U型ロングアーム(フランジベース) GH-204-GBL
トグルクランプ -水平型- スリットアーム(側面フランジベース) GH-21383
メーカーGOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)
通常価格3,0943,2481,6152,7022,4461,094
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類下面押さえ・ハンドル横型下面押さえ・ハンドル横型下面押さえ・ハンドル横型下面押さえ・ハンドル横型下面押さえ・ハンドル横型下面押さえ・ハンドル横型
装着方法ハイベースハイベースストレートベースハイフランジベースフランジベース側面フランジベース
クランプボルトサイズ1/21/25/161/21/2M6
締圧力 (MAX)(N)636063602730630063002500
本体材質SS400SS400SS400SS400SS400SS400

トグルクランプカテゴリの売れ筋ランキング