メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

トグルクランプ -水平型- U型アーム(フランジベース) GH-22100

型番:

GH-22100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

GH-22100の仕様・寸法情報

種類
下面押さえ・ハンドル横型
装着方法
[フランジベース] フランジベース
クランプボルトサイズ
1/4
締圧力 (MAX)(N)
680
本体材質
SS400
クランプ部材質
[スチール+ゴムパット] スチール+NBR
クランプ部材質(詳細)
NBR
-
-

商品情報

外形図

トグルクランプ -水平型- U型アーム(フランジベース) GH-22100 外形図

製品仕様

材質SS400
表面処理ユニクロメッキ
締圧力(N)680
先端ボルト型式GH-FC-14134
先端ボルト材質NBRゴム
アーム開閉角度83°
ハンドル開閉角度70°
アームU型
ベースフランジベース
質量(g)110

※表中の数値はグッドハンドクランプ社参考値です。

型番リスト

表示件数
型番
GH-22100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
865
( 952 )
7日目〜

詳細情報

基本情報

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱っております。お客様の様々な使用シーンに合わせてご選定ください。1974年設立の台湾メーカー。主力商品はトグルクランプ。自社製品の製造にとどまらず、国内外メーカーのOEM、欧州・北米でも製造拠点を拡大しています。世界の治具部品をけん引するメーカーです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トグルクランプ -水平型- U型アーム(フランジベース) GH-22100の型番GH-22100のページです。 型番GH-22100に関する仕様情報を記載しております。
トグルクランプ -水平型- U型アーム(フランジベース) GH-22100のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トグルクランプ -水平型- U型アーム(フランジベース) GH-22100
トグルクランプ -水平型- U型アーム(フランジベース)
トグルクランプ -水平型- U型アーム(フランジベース) GH-22005
トグルクランプ -水平型- U型アーム(フランジベース) GH-21385
トグルクランプ -水平型- U型アーム(フランジベース) GH-20300
トグルクランプ -水平型- U型アーム(フランジベース) GH-21384
メーカーGOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)
通常価格8651,3636621,3806621,855
通常出荷日7日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類下面押さえ・ハンドル横型下面押さえ・ハンドル横型下面押さえ・ハンドル横型下面押さえ・ハンドル横型下面押さえ・ハンドル横型下面押さえ・ハンドル横型
装着方法フランジベースフランジベースフランジベースフランジベースフランジベースフランジベース
クランプボルトサイズ1/45/16No.83/8M4M10
締圧力 (MAX)(N)680100022730003005000
本体材質SS400SS400SS400SS400SS400SS400
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トグルクランプカテゴリの売れ筋ランキング