メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

トグルクランプ -水平型- U型ロングアーム(フランジベース) GH-204-GBL

型番:

GH-204-GBL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

GH-204-GBLの仕様・寸法情報

種類
下面押さえ・ハンドル横型
装着方法
[フランジベース] フランジベース
クランプボルトサイズ
1/2
締圧力 (MAX)(N)
6300
本体材質
SS400
クランプ部材質
[スチール] SS400

商品情報

外形図

トグルクランプ -水平型- U型ロングアーム(フランジベース) GH-204-GBL 外形図

製品仕様

材質SS400
表面処理ユニクロメッキ
締圧力(N)6,300
先端ボルト型式GH-SA-12300
先端ボルト材質SS400
アーム開閉角度93°
ハンドル開閉角度92°
アームU型ロングタイプ
ベースフランジベース
質量(g)1,260

※表中の数値はグッドハンドクランプ社参考値です。

型番リスト

表示件数
型番
GH-204-GBL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,446
( 2,691 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱っております。お客様の様々な使用シーンに合わせてご選定ください。1974年設立の台湾メーカー。主力商品はトグルクランプ。自社製品の製造にとどまらず、国内外メーカーのOEM、欧州・北米でも製造拠点を拡大しています。世界の治具部品をけん引するメーカーです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トグルクランプ -水平型- U型ロングアーム(フランジベース) GH-204-GBLの型番GH-204-GBLのページです。 型番GH-204-GBLに関する仕様情報を記載しております。
トグルクランプ -水平型- U型ロングアーム(フランジベース) GH-204-GBLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トグルクランプ -水平型- U型ロングアーム(フランジベース) GH-204-GBL
トグルクランプ -水平型- U型ロングアーム(ハイベース) GH-204-GBLH
トグルクランプ -水平型- U型アーム(フランジベース)
トグルクランプ -水平型- U型ロングアーム(フランジベース) GH-200-WL
トグルクランプ -水平型- U型アーム(フランジベース) GH-21385
トグルクランプ -水平型- U型アーム(フランジベース) GH-21384
メーカーGOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)
通常価格2,4462,7021,3631,2891,3801,855
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類下面押さえ・ハンドル横型下面押さえ・ハンドル横型下面押さえ・ハンドル横型下面押さえ・ハンドル横型下面押さえ・ハンドル横型下面押さえ・ハンドル横型
装着方法フランジベースハイフランジベースフランジベースフランジベースフランジベースフランジベース
クランプボルトサイズ1/21/25/163/83/8M10
締圧力 (MAX)(N)630063001000400030005000
本体材質SS400SS400SS400SS400SS400SS400
よく一緒に購入される商品

トグルクランプカテゴリの売れ筋ランキング