メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

トグルクランプ -水平型- U型アーム(フランジベース) GH-22005

型番:

GH-22005
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GH-22005の仕様・寸法情報

種類
下面押さえ・ハンドル横型
装着方法
[フランジベース] フランジベース
クランプボルトサイズ
No.8
締圧力 (MAX)(N)
227
本体材質
SS400
クランプ部材質
[樹脂] NYLON66
クランプ部材質(詳細)
NYLON66
-
-

商品情報

外形図

トグルクランプ -水平型- U型アーム(フランジベース) GH-22005 外形図

製品仕様

材質SS400
表面処理ユニクロメッキ
締圧力(N)227
先端ボルト型式GH-SA-08034
先端ボルト材質NYLON66
アーム開閉角度90°
ハンドル開閉角度69°
アームU型
ベースフランジベース
質量(g)25

※表中の数値はグッドハンドクランプ社参考値です。

型番リスト

表示件数
型番
GH-22005
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
662
( 728 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱っております。お客様の様々な使用シーンに合わせてご選定ください。1974年設立の台湾メーカー。主力商品はトグルクランプ。自社製品の製造にとどまらず、国内外メーカーのOEM、欧州・北米でも製造拠点を拡大しています。世界の治具部品をけん引するメーカーです。

カタログ

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トグルクランプ -水平型- U型アーム(フランジベース) GH-22005の型番GH-22005のページです。 型番GH-22005に関する仕様情報を記載しております。
トグルクランプ -水平型- U型アーム(フランジベース) GH-22005のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トグルクランプ -水平型- U型アーム(フランジベース) GH-22005
トグルクランプ -水平型- U型アーム(フランジベース)
トグルクランプ -水平型- U型アーム(フランジベース) GH-21385
トグルクランプ -水平型- U型アーム(フランジベース) GH-20300
トグルクランプ -水平型- U型アーム(フランジベース) GH-21384
トグルクランプ -水平型- U型アーム(フランジベース) GH-22100
メーカーGOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)
通常価格6621,3631,3806621,855865
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目7日目〜
種類下面押さえ・ハンドル横型下面押さえ・ハンドル横型下面押さえ・ハンドル横型下面押さえ・ハンドル横型下面押さえ・ハンドル横型下面押さえ・ハンドル横型
装着方法フランジベースフランジベースフランジベースフランジベースフランジベースフランジベース
クランプボルトサイズNo.85/163/8M4M101/4
締圧力 (MAX)(N)227100030003005000680
本体材質SS400SS400SS400SS400SS400SS400
よく一緒に購入される商品

トグルクランプカテゴリの売れ筋ランキング