メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

トグルクランプ -水平型- U型アーム(ハイベース)GH-201-H

型番:

GH-201-H
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

GH-201-Hの仕様・寸法情報

種類
下面押さえ・ハンドル横型
装着方法
[フランジベース] ハイベース
クランプボルトサイズ
M5
締圧力 (MAX)(N)
400
本体材質
SS400
クランプ部材質
[スチール+ゴムパット] スチール+NBR
クランプ部材質(詳細)
NBR
-
-

商品情報

製品仕様

トグルクランプ 水平型 U型アーム(ハイベース)GH-201-H:関連画像

クランプ状態

GH-201-H

M材質 : SS400
S表面処理 : ユニクロメッキ
締圧力(N) : 400
先端ボトル型式 : GH-FC-053808
先端ボトル材質 : NBRゴム
アーム開閉角度 : 90°
ハンドル開閉角度 : 75°
アーム : U型
ベース : ハイベース
質量 : 140g

トグルクランプ 水平型 U型アーム(ハイベース)GH-201-H:関連画像

寸法図A

トグルクランプ 水平型 U型アーム(ハイベース)GH-201-H:関連画像

寸法図B

型番リスト

表示件数
型番
GH-201-H
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
926
( 1,019 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

フランジベース型の下面押さえトグルクランプ。
【特長】
・小型ながらもトグルクランプの特性を活かしている。
・400Nの力で固定可能。
・様々な使用シーンに合わせて選択可能。
【用途】
・通常の作業用の固定のほか、電子装置やデバイスの軽圧入にも利用可能。
・木工やDIYでも活用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トグルクランプ -水平型- U型アーム(ハイベース)GH-201-Hの型番GH-201-Hのページです。 型番GH-201-Hに関する仕様情報を記載しております。
トグルクランプ -水平型- U型アーム(ハイベース)GH-201-Hのレビュー
5平均満足度:5.03件のレビュー
検査治具に使用しています。
5
満足度:5.0
検査治具に使用しています。ほかの種類と同じく何の問題もなく使用しています。
0人が参考にしています。
加工時の押さえに
5
満足度:5.0
2次加工時に治具にセットして使いました。 製品を手で支える必要がなくなり 作業者の負担が下がりました。 購入しやすい値段...もっと読む
0人が参考にしています。
製品の固定
5
満足度:5.0
コンパクトでしっかり固定でき、ものもしっかりしていて、価格も安く助かってます。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q締圧力(N)とは何ですか?
A
ロック時にワークを保持できる力の最大値のことです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トグルクランプ -水平型- U型アーム(ハイベース)GH-201-H
トグルクランプ -水平型- U型アーム(ハイベース) GH-200-WH
トグルクランプ -水平型- U型アーム(ハイベース) GH-225-DHB
トグルクランプ -水平型- U型ロングアーム(ハイベース) GH-200-WLH
トグルクランプ -水平型- U型アーム(フランジベース) GH-201-R
トグルクランプ -水平型- U型ロングアーム(ハイベース) GH-204-GBLH
メーカーGOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)
通常価格9261,4601,0311,5826022,702
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類下面押さえ・ハンドル横型下面押さえ・ハンドル横型下面押さえ・ハンドル横型下面押さえ・ハンドル横型下面押さえ・ハンドル横型下面押さえ・ハンドル横型
装着方法ハイベースハイフランジベースハイベースハイベース右半分フランジベースハイフランジベース
クランプボルトサイズM53/85/163/8No.81/2
締圧力 (MAX)(N)4004000227040002706300
本体材質SS400SS400SS400SS400SS400SS400
よく一緒に購入される商品

トグルクランプカテゴリの売れ筋ランキング