メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

トグルクランプ -水平型- スリットタイプアーム(ストレートベース) GH-22240

通常単価(税別)
1,615
税込単価
1,777
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱ってお...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番:

GH-22240
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

GH-22240の仕様・寸法情報

種類
下面押さえ・ハンドル横型
装着方法
ストレートベース
クランプボルトサイズ
5/16
締圧力 (MAX)(N)
2730
本体材質
SS400
クランプ部材質
[スチール+ゴムパット] スチール+NBR
クランプ部材質(詳細)
NBR
-
-

型番リスト

表示件数
型番
GH-22240
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,615
( 1,777 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱っております。お客様の様々な使用シーンに合わせてご選定ください。1974年設立の台湾メーカー。主力商品はトグルクランプ。自社製品の製造にとどまらず、国内外メーカーのOEM、欧州・北米でも製造拠点を拡大しています。世界の冶具部品をけん引するメーカーです。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トグルクランプ -水平型- スリットタイプアーム(ストレートベース) GH-22240の型番GH-22240のページです。 型番GH-22240に関する仕様情報を記載しております。
トグルクランプ -水平型- スリットタイプアーム(ストレートベース) GH-22240のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トグルクランプ -水平型- スリットタイプアーム(ストレートベース) GH-22240
トグルクランプ -水平型- U型アーム(ストレートベース) GH-21800
トグルクランプ -水平型- U型アーム(ストレートベース) GH-22010
トグルクランプ -水平型- スリットアーム(側面フランジベース) GH-21383
トグルクランプ -水平型- スリットアーム(側面フランジベース) GH-25383
トグルクランプ -水平型- スリットアーム(ダクタイル鋳鉄ベース) GH-204-G
メーカーGOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)
通常価格1,6156626301,0941,3153,094
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類下面押さえ・ハンドル横型下面押さえ・ハンドル横型下面押さえ・ハンドル横型下面押さえ・ハンドル横型下面押さえ・ハンドル横型下面押さえ・ハンドル横型
装着方法ストレートベースストレートベースストレートベース側面フランジベース側面フランジベースハイベース
クランプボルトサイズ5/16M4No.8M6M81/2
締圧力 (MAX)(N)2730300227250028006360
本体材質SS400SS400SS400SS400SS400SS400
よく一緒に購入される商品

トグルクランプカテゴリの売れ筋ランキング