メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

トグルクランプ -水平型- 主軸固定アーム(ストレートベース) GH-201-AI

型番:

GH-201-AI
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

GH-201-AIの仕様・寸法情報

種類
下面押さえ・ハンドル横型
装着方法
ストレートベース
クランプボルトサイズ
No.8
締圧力 (MAX)(N)
270
本体材質
SS400
クランプ部材質
[樹脂] NYLON66
クランプ部材質(詳細)
NYLON66
-
-

商品情報

外形図

トグルクランプ -水平型- 主軸固定アーム(ストレートベース) GH-201-AI 外形図

製品仕様

型番GH-201-AI
M材質SS400
S表面処理ユニクロメッキ
締圧力(N)270
先端ボルト型式GH-SA-08034
先端ボルト材質NYLON66
アーム開閉角度90°
ハンドル開閉角度75°
アーム主軸固定
ベースストレートベース
質量(g)30

表中の数値はメーカ参考値です。

型番リスト

表示件数
型番
GH-201-AI
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
598
( 658 )
6日目〜

詳細情報

基本情報

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱っております。お客様の様々な使用シーンに合わせてご選定ください。1979年設立の台湾メーカー。主力商品はトグルクランプ。世界の冶具部品をけん引するメーカーです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トグルクランプ -水平型- 主軸固定アーム(ストレートベース) GH-201-AIの型番GH-201-AIのページです。 型番GH-201-AIに関する仕様情報を記載しております。
トグルクランプ -水平型- 主軸固定アーム(ストレートベース) GH-201-AIのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トグルクランプ -水平型- 主軸固定アーム(ストレートベース) GH-201-AI
トグルクランプ -水平型- 主軸固定アーム(フランジベース) GH-201-AR
トグルクランプ -水平型- 主軸固定アーム(フランジベース) GH-20100
トグルクランプ -水平型- 主軸固定アーム(側面フランジベース) GH-12050-SM
トグルクランプ -水平型- U型アーム(ハイベース)GH-201-H
トグルクランプ -水平型- U型アーム(ストレートベース) GH-22010
メーカーGOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)
通常価格5986626621,008926630
通常出荷日6日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類下面押さえ・ハンドル横型下面押さえ・ハンドル横型下面押さえ・ハンドル横型下面押さえ・ハンドル立型下面押さえ・ハンドル横型下面押さえ・ハンドル横型
装着方法ストレートベース右半分フランジベース側面フランジベース側面フランジベースハイベースストレートベース
クランプボルトサイズNo.8No.8M41/4M5No.8
締圧力 (MAX)(N)270270200910400227
本体材質SS400SS400SS400SS400SS400SS400

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トグルクランプカテゴリの売れ筋ランキング