メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

トグルクランプ -水平型- U型アーム(フランジベース) GH-21385

型番:

GH-21385
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GH-21385の仕様・寸法情報

種類
下面押さえ・ハンドル横型
装着方法
[フランジベース] フランジベース
クランプボルトサイズ
3/8
締圧力 (MAX)(N)
3000
本体材質
SS400
クランプ部材質
[スチール] SS400

商品情報

外形図

トグルクランプ -水平型- U型アーム(フランジベース)  GH-21385 外形図

製品仕様

型番GH-21385
M材質SS400
S表面処理ユニクロメッキ
締圧力(N)3000
先端ボルト型式GH-SA-38200
先端ボルト材質SS400
アーム開閉角度86°
ハンドル開閉角度90°
アームU型
ベースフランジベース
質量(g)490

表中の数値はメーカ参考値です。

型番リスト

表示件数
型番
GH-21385
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,380
( 1,518 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱っております。お客様の様々な使用シーンに合わせてご選定ください。1974年設立の台湾メーカー。主力商品はトグルクランプ。自社製品の製造にとどまらず、国内外メーカーのOEM、欧州・北米でも製造拠点を拡大しています。世界の治具部品をけん引するメーカーです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トグルクランプ -水平型- U型アーム(フランジベース) GH-21385の型番GH-21385のページです。 型番GH-21385に関する仕様情報を記載しております。
トグルクランプ -水平型- U型アーム(フランジベース) GH-21385のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トグルクランプ -水平型- U型アーム(フランジベース) GH-21385
トグルクランプ -水平型- U型アーム(フランジベース)
トグルクランプ -水平型- U型アーム(フランジベース) GH-20300
トグルクランプ -水平型- U型アーム(フランジベース) GH-22005
トグルクランプ -水平型- U型アーム(フランジベース) GH-22100
トグルクランプ -水平型- U型アーム(フランジベース) GH-21384
メーカーGOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)
通常価格1,3801,3636626628651,855
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目7日目〜在庫品1日目
種類下面押さえ・ハンドル横型下面押さえ・ハンドル横型下面押さえ・ハンドル横型下面押さえ・ハンドル横型下面押さえ・ハンドル横型下面押さえ・ハンドル横型
装着方法フランジベースフランジベースフランジベースフランジベースフランジベースフランジベース
クランプボルトサイズ3/85/16M4No.81/4M10
締圧力 (MAX)(N)300010003002276805000
本体材質SS400SS400SS400SS400SS400SS400
よく一緒に購入される商品

トグルクランプカテゴリの売れ筋ランキング