メカニカル部品技術窓口
お客様のニーズを追求したM3ねじ取りつけ可能超小型センサ。【特長】・M3/M2ねじによる取りつけ可能・...
詳細を確認
EE-SX950-□
EE-SX950P-□
-W:ビニル絶縁丸形コード φ2.8 4芯
(導線断面積:0.14mm2/絶縁体径:φ0.90mm)標準1m
-R:ロボットコード φ2.8 4芯
(導線断面積:0.15mm2/絶縁体径:φ0.92mm)標準1m

EE-SX951-□
EE-SX951P-□
EE-SX951-C1J-R
-W:ビニル絶縁丸形コード φ2.8 4芯
(導線断面積:0.14mm2/絶縁体径:φ0.90mm)標準1m
-R:ロボットコード φ2.8 4芯
(導線断面積:0.15mm2/絶縁体径:φ0.92mm)標準1m

EE-SX952-□
EE-SX952P-□
-W:ビニル絶縁丸形コード φ2.8 4芯
(導線断面積:0.14mm2/絶縁体径:φ0.90mm)標準1m
-R:ロボットコード φ2.8 4芯
(導線断面積:0.15mm2/絶縁体径:φ0.92mm)標準1m

EE-SX953-□
EE-SX953P-□
-W:ビニル絶縁丸形コード φ2.8 4芯
(導線断面積:0.14mm2/絶縁体径:φ0.90mm)標準1m
-R:ロボットコード φ2.8 4芯
(導線断面積:0.15mm2/絶縁体径:φ0.92mm)標準1m

EE-SX954-□
EE-SX954P-□
-W:ビニル絶縁丸形コード φ2.8 4芯
(導線断面積:0.14mm2/絶縁体径:φ0.90mm)標準1m
-R:ロボットコード φ2.8 4芯
(導線断面積:0.15mm2/絶縁体径:φ0.92mm)標準1m
溝が深いと検出物体が溝底に接触しにくくなり、メカ設計に余裕が生まれます。

M3/M2ねじによる取りつけができ、既にM2ねじで取りつけられたセンサからも容易に切り替えが可能です。

高輝度な入光表示灯が最大4方向から確認でき、設置場所を選びません。

挿入溝に検出窓位置が表示されているので、検出物体が検出窓を遮っているかを目視でき、挿入深さ確認が簡単になります。


*1. コード長3mタイプを準備しています。形式は形EE-SX95□-□ 3Mとなります。(例:形EE-SX950-W 3M)
*2. PNP出力のロボットコード引き出しタイプ(1m)を準備しています。形式は形EE-SX95□P-R 1Mとなります。(例:形EE-SX950P-R 1M)
| 種類 | 標準型 | L型 | F型 | R型 | U型 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | NPN | コード引き出しタイプ | 形EE-SX950-□ | 形EE-SX951-□ | 形EE-SX952-□ | 形EE-SX953-□ | 形EE-SX954-□ |
| コネクタ中継タイプ | - | 形EE-SX951-C1J-R | - | - | - | ||
| PNP | コード引き出しタイプ | 形EE-SX950P-□ | 形EE-SX951P-□ | 形EE-SX952P-□ | 形EE-SX953P-□ | 形EE-SX954P-□ | |
| 検出距離 | 5mm(溝幅) | ||||||
| 標準検出物体 | 1.8×0.8mm以上の不透明体 | ||||||
| 応差 | 0.025mm以下 *1 | ||||||
| 光源(ピーク発光波長) | 赤外発光ダイオード(940nm) | ||||||
| 表示灯 | 入光時点灯(赤色発光ダイオード) | ||||||
| 電源電圧 | DC5~24V±10% リップル(p-p) 10%以下 | ||||||
| 消費電流 | 15mA以下 | ||||||
| 制御出力 | 負荷電源電圧:DC5~24V 負荷電流:50mA以下 オフ電流:0.5mA以下 残留電圧:0.7V以下(負荷電流50mAの時) 0.4V以下(負荷電流5mAの時) | ||||||
| 保護回路 | 負荷短絡保護 | ||||||
| 応答周波数 | 1kHz以上(平均値は3kHz) *2 | ||||||
| 使用周囲照度 | 受光面照度 蛍光灯:1,000lx以下 | ||||||
| 周囲温度範囲 | 動作時:-25~+55℃ 保存時:-30~+80℃(氷結・結露なし状態) | ||||||
| 周囲湿度範囲 | 動作時:5~85%RH 保存時:5~95%RH(氷結・結露なし状態) | ||||||
| 振動(耐久) | 10~2,000Hz(ピーク加速度 150m/s2) 片振幅:0.75mm X、Y、Z各方向 2.5h(15min周期 10サイクル) | ||||||
| 衝撃(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向:3回 | ||||||
| 保護構造 | IP50 IEC60529規格 | ||||||
| 接続方式 | コード引き出しタイプ(標準コード長1m)、コネクタ中継タイプ(標準コード長0.3m) | ||||||
| 質量(梱包状態) | コード引き出しタイプ | 約15g | |||||
| コネクタ中継タイプ | 約7g | ||||||
| 材質 | ケース・カバー | ポリブチレンテレフタレート(PBT) | |||||
| 投・受光部 | ポリカーボネート(PC) | ||||||
*1. 溝の横方向に検出物体を移動した場合の値です。
*2. 応答周波数の測定は下図の円板を回転させた場合の値です。

安全を確保する目的で直接的または間接的に人体を検出する用途に本製品は使用できません。
人体保護用の検出装置として本製品を使用しないでください。
誤配線について
電源の極性など誤配線をしないでください。破裂したり、焼損する恐れがあります。
負荷短絡について
負荷を短絡させないでください。(電源に接続しないでください。)破裂したり、焼損したりする恐れがあります。

定格を超える周囲雰囲気、環境では使用しないでください。
使用環境について
●取りつけ時
取りつけについて| ねじ径 | 締めつけ強度 |
|---|---|
| M2.0ねじ | 0.15N・m以下 |
| M3ねじ | 0.54N・m以下 |
●配線時
未使用の出力線の処置について電圧入力仕様の機器との接続について

【例】形EE-SX95シリーズ
以下の機器にR=4.7kΩの負荷抵抗を挿入する場合
=カウンタ仕様=
| 入力インピーダンス | 5.6kΩ |
|---|---|
| H レベル判定電圧(入力ON) | DC4.5~30V |
| L レベル判定電圧(入力OFF) | DC0~2V |
"H"、"L"レベルは以下の計算式で求められ、いずれも上記入力機器の仕様を満足するため「問題なし」と判定できます。

<"H"レベル時>

<"L"レベル時>
注. 負荷電流に対する残留電圧はセンサの定格をご確認ください。
負荷短絡保護について
その他について
●その他
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,700円 ( 1,870円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,836円 ( 3,120円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,375円 ( 1,513円 ) | 1日目 |
1,892円 ( 2,081円 ) | 1日目 |
1,724円 ( 1,896円 ) | 1日目 |
1,261円 ( 1,387円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,386円 ( 2,625円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,821円 ( 2,003円 ) | 1日目 |
2,570円 ( 2,827円 ) | 1日目 |
1,375円 ( 1,513円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,940円 ( 2,134円 ) | 1日目 |
1,832円 ( 2,015円 ) | 1日目 |
1,314円 ( 1,445円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,914円 ( 2,105円 ) | 1日目 |
1,913円 ( 2,104円 ) | 1日目 |
2,983円 ( 3,281円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,375円 ( 1,513円 ) | 1日目 |
1,907円 ( 2,098円 ) | 1日目 |
2,188円 ( 2,407円 ) | 1日目 |
1,375円 ( 1,513円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,914円 ( 2,105円 ) | 1日目 |
1,821円 ( 2,003円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,683円 ( 2,951円 ) | 1日目 |
1,375円 ( 1,513円 ) | 1日目 |
1,816円 ( 1,998円 ) | 1日目 |
2,060円 ( 2,266円 ) | 1日目 |
1,261円 ( 1,387円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,272円 ( 2,499円 ) | 1日目 |
1,821円 ( 2,003円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,983円 ( 3,281円 ) | 1日目 |
1,375円 ( 1,513円 ) | 1日目 |
1,722円 ( 1,894円 ) | 1日目 |
1,700円 ( 1,870円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,349円 ( 1,484円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
お客様のニーズを追求したM3ねじ取りつけ可能超小型センサ。
【特長】
・M3/M2ねじによる取りつけ可能
・安心の検出溝深さ6.5mm
・挿入深さを簡単確認できる検出窓表示
・多方向から確認できる高輝度表示灯
・入光時ON/遮光時ONの2出力を装備
・標準コード、屈曲性に優れたロボットコードの両方を全タイプで品揃え
・負荷短絡保護回路を搭載
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

Panasonic
超小型・ケーブル式 (PM-25 SERIES)
4通常価格(税別):1,197円~

オムロン
超小型コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX95
4.4通常価格(税別):1,261円~

オムロン
溝型コネクタ/コード引き出しタイプフォト・マイクロセンサ(直流光) 【EE-SX97/47/67】
4.5通常価格(税別):974円~

オムロン
薄型コード引出しタイプフォト・マイクロセンサ(直流光) EE-SX77/87
4.6通常価格(税別):1,273円~

ミスミ
マイクロフォトセンサ 溝形小型タイプ ケーブル式
4.5通常価格(税別):770円~

Panasonic
限定反射型マイクロフォトセンサ(アンプ内蔵) (PM2)
4通常価格(税別):3,095円~

Panasonic
小型・コネクタ内蔵式 (PM-65 SERIES)
4通常価格(税別):1,195円~

オムロン
溝型コード引出しタイプフォト・マイクロセンサ(変調光) EE-SPX-W
4.5通常価格(税別):4,450円~

ミスミ
マイクロフォトセンサ 溝形超小型タイプ ケーブル式
3通常価格(税別):770円~