メカニカル部品技術窓口
【特長】画像処理システムの周辺部品です。モニタ/ケーブル/周辺機器/アクセサリーをご用意しております。
| 型番 | 詳細 | |
|---|---|---|
| 形FZ-M08 | 液晶モニタ 8.4インチ BOXタイプセンサコントローラ用 | |
| 形FZ-MEM2G | USBメモリ | 2GB |
| 形FZ-MEM8G | 8GB | |
| 形FZ-DU | USB切替器 | |
| 型番 | 種類 |
|---|---|
| 形FQ2-D30 | DC電源タイプ |
| 形FQ2-D31* | DC/AC/バッテリ共用タイプ |
| 型番 | 種類 | 用途 |
|---|---|---|
| 形FQ-XL | 取付用台座 (コードリーダに同梱) | コードリーダ用 |
| 形FQ-XL2 | 高精度台座*1 (別売) | |
| 形FQ-XF1 | 偏光フィルタアタッチメント (コードリーダに同梱) | |
| 形FQ-XPM | パネルマウントアダプタ | タッチファインダ用 |
| 形FQ-BAT1 | バッテリ*2 (DC/AC/バッテリ共用タイプ用) | |
| 形FQ-XT | タッチペン (タッチファインダに同梱) |
| 型番 | 種類 | 長さ |
|---|---|---|
| 形FQ-WN010 | イーサネットケーブル (センサ・タッチファインダ間、 センサ・パソコン間用) | 10m |
| 形FQ-WN020 | 20m | |
| 形FQ-WD002 | 入出力ケーブル | 2m |
| 形FQ-WD005 | 5m | |
| 形FQ-WD010 | 10m | |
| 形FQ-WD020 | 20m |
| 型番 | 種類 | 出カ仕様 |
|---|---|---|
| 形FQ-SDU10 | パラレルインタフェース | NPN |
| 形FQ-SDU15 | PNP | |
| 形FQ-SDU20 | RS-232Cインタフェース | NPN |
| 形FQ-SDU25 | PNP |
| 型番 | 種類 | 長さ |
|---|---|---|
| 形FQ-WU002 | センサデータユニットケーブル | 2m |
| 形FQ-WU005 | 5m | |
| 形FQ-WU010 | 10m | |
| 形FQ-VP1002 | 形FQーSDU1用パラレルケーブル* | 2m |
| 形FQ-VP1005 | 5m |
センサデータユニット(形FQ2-S3/S4/CHシリーズのみ接続可)
| 項目 | パラレルインタフェース | RS-232Cインタフェース | ||
|---|---|---|---|---|
| 型番 | NPN | 形FQ-SDU10 | 形FQ-SDU20 | |
| PNP | 形FQ-SDU15 | 形FQ-SDU25 | ||
| 入出力 仕様 | パラレル 入出力 | コネクタ1 | 出力16点(D0-15) | 入力6点(IN0-5) |
| コネクタ2 | 入力11点(TRIG、RESET、IN0-7、DSA) 出力8点(GATE、ACK、RUN、BUSY、 OR、ERROR、STGOUT、SHTOUT) | 入力2点(TRIG、RESET) 出力7点(ACK、RUN、BUSY、OR、 ERROR、STGOUT、SHTOUT) | ||
| RS-232C | - | 1CH、最大115,200bps | ||
| センサインタフェース | FQ2-S3/S4/CH接続(FQ-WU□□□にて接続):各自 ※センサ接続数:1 | |||
| 定格 | 電源電圧 | DC21.6V~26.4V(リップル含む) | ||
| 絶縁抵抗 | DC外部端子一括とケース間:0.5MΩ以上(DC250Vメガにて) | |||
| 消費電流 | 2.5A以下(形FQ2-S□□□□□□-□□□+形FQ-SDU□□、形FQ-CH1□□□□□-M+形FQ-SDU□□) 0.4A以下(形FQ2-S□□-□□□+形FQ-SDU□□) 0.1A以下(形FQ-SDU□□単体) | |||
| 耐環境性 | 周囲温度範囲 | 動作時:0~+50℃、保存時:-25~+65℃(ただし、氷結、結露しないこと) | ||
| 周囲湿度範囲 | 動作時、保存時:各35~85%RH(ただし、結露しないこと) | |||
| 周囲雰囲気 | 腐食性ガスのないこと | |||
| 振動(耐久) | 10~150Hz 片振幅0.35mm X/Y/Z方向 各8分 10回 | |||
| 衝撃(耐久) | 150m/s2 6方向 (上下・左右・前後) 各3回 | |||
| 保護構造 | IEC60529規格 IP20 | |||
| 材質 | ケース:PC+ABS、PC | |||
| 質量 | 約150g | |||
| 付属品 | 取扱説明書 | |||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
106,042円 ( 116,646円 ) | 1日目 |
15,883円 ( 17,471円 ) | 71日目 |
16,979円 ( 18,677円 ) | 1日目 |
19,899円 ( 21,889円 ) | 1日目 |
29,096円 ( 32,006円 ) | 1日目 |
58,990円 ( 64,889円 ) | 1日目 |
23,580円 ( 25,938円 ) | 1日目 |
44,243円 ( 48,667円 ) | 1日目 |
18,778円 ( 20,656円 ) | 1日目 |
26,636円 ( 29,300円 ) | 1日目 |
37,005円 ( 40,706円 ) | 89日目 |
29,979円 ( 32,977円 ) | 1日目 |
8,171円 ( 8,988円 ) | 1日目 |
25,617円 ( 28,179円 ) | 1日目 |
22,899円 ( 25,189円 ) | 1日目 |
4,036円 ( 4,440円 ) | 89日目 |
44,948円 ( 49,443円 ) | 1日目 |
15,029円 ( 16,532円 ) | 1日目 |
【特長】画像処理システムの周辺部品です。モニタ/ケーブル/周辺機器/アクセサリーをご用意しております。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

中央精機
カメラ取付アダプタ 1/4インチ
0通常価格(税別):5,700円~

ミスミ
カメラネジ
4.5通常価格(税別):1,800円~

ミスミ
CCTVレンズ用接写リング
5通常価格(税別):560円~

ミスミ
メガピクセル対応CCTVレンズ(4~50mm)、100万画素以上
4.4通常価格(税別):15,000円~

CHIOPT
産業用FAレンズ(焦点距離4~75mm)・500万画素対応・1/1.8"対応(無料貸出対応)
5通常価格(税別):12,154円~

ミスミ
接写リング(0.5/1/2/5/10/20/40mm
3.8通常価格(税別):1,000円~

ミスミ
CCTVレンズ・メガピクセルCCTVレンズ
4.2通常価格(税別):9,460円~

ヴイ・エス・テクノロジー
ディストーションフリーレンズ VS-LDAシリーズ
4通常価格(税別):21,999円~

富士フイルム
超高解像対応レンズ HF-XA-5Mシリーズ
0通常価格(税別):23,091円~