メカニカル部品技術窓口
【特長】・ADVANCEDタイプ(F3SJ-A)用ツール「SD Manager」で、全ての機能設定や状...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください
| 型番 | 種類 | 備考 |
|---|---|---|
| 形F39-GWUM | 形F3SJ用PCツール「SD Manager」 | 付属品:CD-ROM(SD Manager)1枚、分岐コネクタ(形F39-CN1)1個、コネクタキャップ1個、 専用コード(2m)1個、プラグ付き専用コード(0.3m)1個、取扱説明書 |
*1.設定ツールを接続可能な形F3SJ-Aは内蔵ソフトウエアVer.2以降となります。
2005年12月以前に出荷された製品では使用できませんのでご注意ください。
形F3SJ-A□-TSシリーズは機能設定ができません。モニタ機能のみご使用いただけます。
*2.PCツールはWindows XP/7対応になります。
【特長】
・ADVANCEDタイプ(F3SJ-A)用ツール「SD Manager」で、全ての機能設定や状態確認をパソコンから行えます。複雑な設定などが可能です。
・【付属品】
・CD-ROM(SD Manager)1枚。
・分岐コネクタ(形F39-CN1)1個。
・コネクタキャップ 1個。
・専用コード(2m)1個。
・プラグ付き専用コード(0.3m)1個。
・取扱説明書。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
セーフティライトカーテン
0通常価格(税別):24,810円~

オムロン
ケーブル【F3SJ/F3SG-R】
0通常価格(税別):3,371円~

Panasonic
セーフティライトカーテン SF4Dシリーズ用ケーブル・保護チューブ
0通常価格(税別):10,343円~

ミスミ
DINレール
4.4通常価格(税別):198円~

ミスミ
DINレール(アルミタイプ) 取付穴 4.5×25長穴 MRB
4.6通常価格(税別):1,179円~

ミスミ
板ナット
4.5通常価格(税別):170円~

ミスミ
スイッチ・センサ用レール アルミタイプ L寸指定 穴位置指定タイプ
4.4
ミスミ
スイッチ・センサ用レール アルミタイプ L寸指定 穴位置固定タイプ
4.2
ミスミ
スイッチ・センサ用レール スチールレール L寸固定/ L寸指定・穴位置指定
4.5通常価格(税別):540円~