17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 全長A(mm)

    ~mm
  • 高さC(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

隅金 角バンド合せ(棚置用)

通常単価(税別)
339377
税込単価
373415
通常出荷日:3日目

【仕様】種類:サドルバンド主要適用管外径(mm):角素材適用管種類:鋼管/塩ビ管材質:[スチール]鉄表...

詳細を確認
  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

全長A

(mm)

高さC

(mm)

最小発注数量
98
21
1個
125
27.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
339
( 373 )
3日目
377
( 415 )
3日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
種類:サドルバンド
主要適用管外径(mm):角素材
適用管種類:鋼管/塩ビ管
材質:[スチール]鉄
表面処理:ユニクロ

ご注意

  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

隅金 角バンド合せ(棚置用)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
市販の物干金物の固定
5
満足度:5.0
本来の使い方とは異なるが、市販の(コンクリートベースに立てるタイプの)物干台を壁に固定するのに使用。 SUSが欲しかった...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
隅金 角バンド合せ(棚置用)
サドルバンド ペアーチューブ用サドル
巾広サドルバンド(ステンレス) M168SW
サドルバンド デップサドル
サドルバンド ステンCLサドル
樹脂サドル(PC) アイボリー
メーカーハイロジックアカギミヤコアカギアカギ日栄インテック
通常価格339-415 -206566 -1,961 -96 -
通常出荷日3日目在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目
適用管 種類鋼管/塩ビ管ペアチューブ塩化ビニール管銅管被覆鋼管塩化ビニール管
ボルト穴径(φ)10-----
幅B(mm)31-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サドルバンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト