メカニカル部品技術窓口
セーフティライトカーテン F3SJシリーズ用のレーザポインタです。
閲覧中の商品と併せてご検討ください

| 項目 | 形式 |
|---|---|
| 形F39-PTJ | |
| 適合センサ | 形F3SJシリーズ |
| 電源電圧 | DC4.65V あるいは DC4.5V |
| 電池 | ボタン電池(SR44またはLR44)×3個 |
| 電池寿命* | SR44:連続約10時間、LR44:連続約6時間 |
| 光源 | 赤色半導体レーザ(波長650nm、1mW以下、JISクラス2、EN/IEC CLASS 2、FDA CLASS II) |
| スポット径(代表値) | 6.5mm(10mにて) |
| 周囲温度 | 動作時:0~40℃ 保存時:-15~60℃(ただし氷結・結露しないこと) |
| 周囲湿度 | 動作時、保存時:35~85%RH(ただし結露しないこと) |
| 材質 | レーザモジュール部ケース:アルミ 取付部:アルミ、ステンレス |
| 重量 | 約220g(梱包状態) |
| 付属品 | レーザ規格関連ラベル(EN:1枚、FDA:3枚)、ボタン電池(SR44:3個)、取扱説明書 |
*使用する電池により寿命は異なります。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
セーフティライトカーテン
0通常価格(税別):24,810円~

ミスミ
セーフティライトカーテン用延長ケーブル
0通常価格(税別):6,760円~

オムロン
ケーブル【F3SJ/F3SG-R】
0通常価格(税別):3,371円~

Panasonic
セーフティライトカーテン SF4Dシリーズ用ケーブル・保護チューブ
0通常価格(税別):10,343円~

ミスミ
DINレール(アルミタイプ) 取付穴 4.5×25長穴 MRB
4.6通常価格(税別):1,179円~

ミスミ
DINレール
4.4通常価格(税別):198円~

ミスミ
板ナット
4.5通常価格(税別):170円~

ミスミ
スイッチ・センサ用レール アルミタイプ L寸指定 穴位置指定タイプ
4.4
ミスミ
スイッチ・センサ用レール アルミタイプ L寸指定 穴位置固定タイプ
4.2