メカニカル部品技術窓口
セーフティライトカーテン F3SJシリーズ用取りつけ金具です。※ F39-LJB2とF39-LJB3-...
詳細を確認



背面取り付け

側面取り付け

背面取り付け

側面取り付け

ワンタッチM6金具

ワンタッチM8金具
| 型番 | 仕様 | 用途 | 備考 |
|---|---|---|---|
| F39-LJ1 | 標準取付金具 (上下取り付け用) | (本体標準付属品) | 投光器用2個、受光器用2個、 計4個1セット |
| F39-LJ3 | フリーロケーション取付金具 (標準中間金具 兼用) | 標準取付金具を使用せずに任意の場所で取り付けるための金具。 | 2個1セット |
| F39-LJ4 | 上下取付金具B (取付穴ピッチ19mm) | 既設の各種エリアセンサ(形F3SN、形F3WN以外)を形F3SJに置き換える時の取付金具。 正面取り付け用。 取付穴ピッチは18mm~20mmに対応。 | 投光器用2個、受光器用2個、 計4個1セット |
| F39-LJ5 | 短尺 形F3SN置換え用取付金具 | 検出幅300mm以下の形F3SNを形F3SJに置き換える時の取付金具。 | 投光器用2個、受光器用2個、 計4個1セット |
| F39-LJ8 | 省スペース取付金具 | 内向き取り付け可能。 標準金具 形F39-LJ1より全長を12mm短縮 | 投光器用2個、受光器用2個、 計4個1セット |
| F39-LJB1 | 上下金具 | 形F3SJ-E/Bの上下取付金具 | 投光器用2個、受光器用2個、 計4個1セット |
| F39-LJB2 ※1 ※2 | 中間金具 | 形F3SJ-E/Bの上下金具と併用 フリーロケーション金具としても使用可能 | 2個1セット |
| F39-LJB3-M6 ※1 | ワンタッチ金具 | 形F3SJ-E/Bのワンタッチ金具 アルミフレームのM6スライドナットに対応 | 2個1セット |
| F39-LJB3-M8 ※2 | 形F3SJ-E/Bのワンタッチ金具 アルミフレームのM8スライドナットに対応 | ||
| F39-LJB3-M6K ※1 | ワンタッチM6金具 ワンタッチM8金具 | 中間金具をアルミフレームにワンタッチで取つけるための金具 | 低頭M6六角穴付ボルト(M6×10)が付属 |
| F39-LJB3-M8K ※2 | 低頭M8六角穴付ボルト(M8×14)が付属 | ||
| F39-LJB4 | 互換取付金具 | 既設の各種エリアセンサ(形F3SJ-Aや形F3SN)を形F3SJ-E/Bに置き換えるときの取付金具 | 投光器用2個、受光器用2個、 計4個1セット |
| F39-LJB5 | 密着取付金具 | センサの背面部分をできる限り密着させる金具 | 投光器用2個、受光器用2個、 計4個1セット |
※1:F39-LJB2とF39-LJB3-M6Kを組み合わせるとF39-LJB3-M6になります。
※2:F39-LJB2とF39-LJB3-M8Kを組み合わせるとF39-LJB3-M8になります。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,716円 ( 2,988円 ) | 1日目 |
2,202円 ( 2,422円 ) | 89日目 |
3,628円 ( 3,991円 ) | 1日目 |
2,497円 ( 2,747円 ) | 1日目 |
4,354円 ( 4,789円 ) | 1日目 |
2,147円 ( 2,362円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,458円 ( 3,804円 ) | 1日目 |
3,445円 ( 3,790円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
219円 ( 241円 ) | 1日目 |
3,743円 ( 4,117円 ) | 1日目 |
239円 ( 263円 ) | 1日目 |
3,086円 ( 3,395円 ) | 1日目 |
2,979円 ( 3,277円 ) | 1日目 |
セーフティライトカーテン F3SJシリーズ用取りつけ金具です。
※ F39-LJB2とF39-LJB3-M6Kを組み合わせるとF39-LJB3-M6になります。
※ F39-LJB2とF39-LJB3-M8Kを組み合わせるとF39-LJB3-M8になります。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
セーフティライトカーテン
0通常価格(税別):24,810円~

ミスミ
セーフティライトカーテン用延長ケーブル
0通常価格(税別):6,760円~

オムロン
取付金具 【F3SG-SR/PG】
0通常価格(税別):2,897円~

ミスミ
DINレール
4.4通常価格(税別):198円~

ミスミ
板ナット
4.5通常価格(税別):170円~

ミスミ
DINレール(アルミタイプ) 取付穴 4.5×25長穴 MRB
4.6通常価格(税別):1,179円~

ミスミ
スイッチ・センサ用レール アルミタイプ L寸指定 穴位置指定タイプ
4.4
ミスミ
アースブロック
4.3通常価格(税別):760円~

ミスミ
スイッチ・センサ用レール スチールレール L寸固定/ L寸指定・穴位置指定
4.5通常価格(税別):540円~