17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

スマートセンサ(レーザ式CCD測長センサ)【ZX-G】

通常単価(税別)
33,056248,599
税込単価
36,362273,459
通常出荷日:1日目~89日目

クラス最長でミクロン精度を実現。【特長】・検出距離最長500mmで、測定幅28mmのワイドエリア。・非...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

スマートセンサ(レーザ式CCD測長センサ)【ZX-G】 外形図

製品仕様

定格/性能

センサヘッド

項目型番
形ZX-GT28S11形ZX-GT2840S11形ZX-GT28S41形ZX-GT2840S41
出力形式NPN出力PNP出力
形状分離型一体型分離型一体型
光源可視半導体レーザ(波長650nm、JISクラス1)
測定幅28mm
検出距離0~500mm40mm0~500mm40mm
最小検出物体φ0.5mm *1φ0.2mmφ0.5mm *1φ0.2mm
直線性±0.1%F.S. *2
分解能10μm(平均回数16回時)*3
温度特性0.01%F.S/℃ *4
表示灯(投光器)レーザ点灯表示灯(緑)、レーザ劣化検知表示灯(赤)
表示灯(受光器)光軸設定表示灯(緑)
レーザオフ入力/同期入力ON時:0V短絡または、1.5V以下
OFF時:開放(もれ電流0.1mA以下)
ON時:電源電圧 短絡または、電源電圧-1.5V以下
OFF時:開放(もれ電流0.1mA以下)
レーザ劣化検知出力NPNオープンコレクタ出力
DC30V 20mA(最大)
残留電圧1.2V以下
PNPオープンコレクタ出力
DC30V 20mA(最大)
残留電圧2V以下
消費電流(投光器)30mA以下
電源電圧(投光器)DC24V+10%、-15% リップル(p-p)10%以下
耐電圧AC1,000V 50/60Hz 1min
絶縁抵抗20MΩ(DC500Vメガにて)
使用周囲照度(投光器)3,000lx(白熱ランプ)
使用周囲照度(受光器)1,000lx(白熱ランプ)*5
周囲温度使用時:0~+40℃、保存時:-15~+50℃(ただし氷結、結露しないこと)
周囲湿度使用時・保存時:35~85%RH(ただし、結露しないこと)
振動(耐久)10~150Hz 片振幅0.75mm X、Y、Z方向 80min
衝撃(耐久)300m/s2 6方向 各3回(上下、左右、前後)
保護構造IEC60529 IP40
コード長2m
材質ケース:アルミダイカスト、レンズ:ガラス
質量(梱包状態)約550g約570g約550g約570g
付属品レーザ関連ラベル、取扱説明書

F.S. : 受光器の測定範囲28mmを示します。
*1.投光器と受光器の距離を500mmに設置し、受光器から250mmの位置で測定物を測定した場合。
    「ガラスエッジ位置測定モード」の場合は、C0.1以上のガラス端面の検出が可能。(2値化レベル70%にて)
*2.投光器と受光器の距離を100mmに設置し、受光器から50mmの位置で遮光した場合の理想直線に対する誤差の参考値。
    (形ZX-GT2840□□は、受光器から20mmの位置で測定)
*3.投光器と受光器の距離を100mmに設置し、形ZX-GTC□□に接続したときのアナログ出力のゆらぎの幅(±3σ)
*4.投光器と受光器の距離を100mmに設置し、受光器から50mmの位置で半分遮光した場合の片側遮光値の変化。
    (形ZX-GT2840□□は、受光器から20mmの位置で測定)
*5.標準モード使用時

コントローラ

項目型番
形ZX-GTC11形ZX-GTC41
出力形式NPN出力PNP出力
測定周期*1標準モード:1.5ms 高速モード:0.5ms *2
設定可能平均回数1/2/4/8/16/32/64/128/256/512/1,024/2,048/4,096
アナログ出力*3電流出力:4~20mA/F.S 最大負荷抵抗300Ω 電圧出力:±4V(±5V,1~5V *4)出力インピーダンス100Ω
タイミング/バンク切替え/
ゼロリセット/リセット入力
ON時:0V短絡、または1.5V以下
OFF時:開放(もれ電流0.1mA以下)
0N時:電源電圧短絡、または電源電圧-1.5V以下
OFF時:開放(もれ電流0.1mA以下)
HIGH/PASS/LOW
判定出力*5
同期出力*6
NPNオープンコレクタ出力
DC30V 50mA(最大)
残留電圧1.2V以下
PNPオープンコレクタ出力
DC30V 50mA(最大)
残留電圧2V以下
表示灯判定出力表示:HIGH(橙)、PASS(緑)、LOW(橙)
メインデジタル表示(赤) サブデジタル表示(黄) バンク表示1、2(橙)、ゼロリセット(緑)
主な機能設定登録数2バンク
測定モード遮光幅測定、入光幅測定、外径測定、中心位置測定、ピン間隔判定、ピン径判定、指定エッジ間測定、細線位置測定、
ガラスエッジ位置測定
測定中の表示測定値表示、分解能表示、しきい値表示、電圧出力値表示、電流出力値表示(表示桁数変更可能)
ゼロリセットの機能ゼロリセット値のオフセット設定、ゼロリセット値メモリ
ホールドサンプルホールド、ピークホールド、ボトムホールド、ビークtoビークホールド、アベレージホールド、ディレイホールド
タイマ機能オンディレイ、オフディレイ、ワンショット
調整機能光軸調整・光量書込みモード、2値化レベル可変、エッジフィルタ可変、アナログ出力スケーリング
コントローラ間演算2台まで(連結には演算ユニット形ZX-CAL2が必要)A-B、A+B、幅
その他測定周期設定、しきい値設定、ヒステリシス設定、初期化、キーロック
温度特性0.005%F.S/℃
消費電流電源電圧DC24V時、150mA以下(受光器含む)*7
電源電圧DC24V +10%、-15% リップル(p-p)10%以下
耐電圧AC1,000V 50/60Hz 1min
絶縁抵抗20MΩ(DC500Vメガにて)
周囲温度使用時:0~+50℃、保存時:-15~+60℃ (ただし氷結、結露しないこと)
周囲湿度使用時・保存時:35~85%RH(ただし、結露しないこと)
振動(耐久)10~150Hz 片振幅0.35mm X、Y、Z方向 80min
衝撃(耐久)300m/s2 6方向 各3回(上下、左右、前後)
保護構造IEC60529 IP20
コード長2m
材質ケース:ポリブチレンテレフタレート、カバー:ポリカーボネート
質量(梱包状態)約330g
付属品取扱説明書

*1.測定モードがピン間隔判定・ピン径判定の場合は、単純平均処理を行うため、測定周期は「記載の測定周期×(設定平均回数+1回)+1ms以下」となります。
    それ以外の測定モードの場合は、移動平均処理を行うため、1回目の応答速度は「記載の測定周期×(設定平均回数+1回) +1ms以下」、
    2回目以降は、記載の測定周期となります。
*2.ピン間隔判定とピン径判定の高速モードは1msです。
*3.電流・電圧は、裏面にあるスイッチで切替えます。
*4.アナログ出力スケーリング機能で設定可能です。
*5.HIGH/PASS/LOW出力がすペてOFFした場合、エラー(ERR)状態を示します。
*6.通常、投光器のレーザオフ入力線と直結し、標準モードの設定で使用してください。
    NPNタイプのコントローラにはNPNタイプの投光器、PNPタイプのコントローラにはPNPタイプの投光器をご使用ください。
    高速モードでご使用される場合は、結線は不要です。(高速モードは、外乱光に対して弱くなります。ご注意ください。)
*7.電流出力設定時は175mA以下(受光器含む)となります。

インターフェースユニット

項目型番
形ZX-GIF11/-GIF11A形ZX-GIF41/-GIF41A
適合コントローラ形ZX-GTC11形ZX-GTC41
表示灯電源表示(緑)、コントローラ通信表示(橙)、コントローラ通信エラー表示(赤)、外部端末通信表示(橙)、外部端末通信エラー表示(赤)、
バイナリ出力表示
通信ポートRS-232Cポート(D-SUB 9ピンコネクタ)
12ビットバイナリ出力
(D11~D0、GATE)
NPNオープンコレクタ出力
DC30V 20mA (最大)
残留電圧1.2V以下
PNPオープンコレクタ出力
DC30V 20mA (最大)
残留電圧2V以下
電源電圧コントローラより供給(消費電流:60mA以下)
耐電圧AC1,000V 50/60Hz 1min
絶縁抵抗20MΩ(DC500Vメガにて)
周囲温度使用時:0~+50℃、保存時:-15~+60℃(ただし氷結、結露しないこと)
周囲湿度使用時・保存時:35~85%RH(ただし、結露しないこと)
振動(耐久)10~150Hz 片振幅0.35mm X、Y、Z方向 80min
衝撃(耐久)300m/s2 6方向 各3回(上下、左右、前後)
保護構造IEC60529 IP20
コード長RS-232C 0.5m、バイナリ出力2m
材質ケース:ポリブチレンテレフタレート、カバー:ポリカーボネート
質量(梱包状態)形ZX-GIF□1A:約550g
形ZX-GIF□1:約330g
付属品形ZX-GIF□1A:設定用ソフトウエア(CD-ROM)、クランプ2個、取扱説明書
形ZX-GIF□1:クランプ2個、取扱説明書

型番リスト

表示件数

種類

検出方式

検出距離

(mm)

分解能

(μm)

タイプ|センサ部タイプ

計測(測定)範囲

(mm)

製品種類

電源

出力仕様

ケーブル長

(m)

RoHS?最小発注数量
アクセサリ
-
-
-
-
-
インターフェースユニット(RS-232C/バイナリ出力)
DC
NPN出力
-
-
1個
アクセサリ
-
-
-
-
-
インターフェースユニット(RS-232C/バイナリ出力)
DC
PNP出力
-
-
1個
アクセサリ
-
-
-
-
-
パソコン用設定ソフト
-
-
-
6
1個
測長センサ
レーザ式
0~500
10
投光器・受光器分離型
28
センサヘッド
-
NPN出力
2
-
1個
測長センサ
レーザ式
0~500
10
投光器・受光器分離型
28
センサヘッド
-
PNP出力
2
-
1個
測長センサ
レーザ式
40
10
投光器・受光器一体型
28
センサヘッド
-
NPN出力
2
-
1個
制御機器
-
-
-
-
-
コントローラ
DC
NPN出力
-
-
1個
制御機器
-
-
-
-
-
コントローラ
DC
PNP出力
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
47,051
( 51,756 )
1日目
44,891
( 49,380 )
1日目
33,056
( 36,362 )
89日目
244,396
( 268,836 )
1日目
244,396
( 268,836 )
1日目
248,599
( 273,459 )
1日目
99,899
( 109,889 )
1日目
90,593
( 99,652 )
1日目

詳細情報

基本情報

クラス最長でミクロン精度を実現。
【特長】
・検出距離最長500mmで、測定幅28mmのワイドエリア。
・非接触ながら、エリア内どこでも10μm精度。
・透明ガラス、鏡面体も安定検出。
・小型センサ&コントローラで省スペース設置。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スマートセンサ(レーザ式CCD測長センサ)【ZX-G】のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
生産設備に使用
3
満足度:3.0
搬送時(コンベアー)にて製品の品質確認をするために購入しました。オムロンというブランドに対する信頼感と商品の特長、形状、...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スマートセンサ(レーザ式CCD測長センサ)【ZX-G】
スマートセンサ レーザ変位センサ CMOSタイプ ZX2
小型レーザ変位センサ HL-G1シリーズ
レーザ式ラインセンサ LAシリーズ
CMOSタイプ マイクロレーザ測距センサ (HG-C/HG-C1000L)
ネットワーク機能一体型 レーザ変位センサ HL-G2シリーズ
メーカーオムロンオムロンPanasonicPanasonicPanasonicPanasonic
通常価格33,056-7,019 -15,598 -6,01334,408 -11,250 -
通常出荷日1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜6日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

変位・測長センサカテゴリの売れ筋ランキング