メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

連送管継手 埋設用 45°エルボ

通常単価(税別)
51,049
税込単価
56,154
通常出荷日:11日目

【特長】・圧力配管に最適です。・耐圧性・強度に優れています。・施工性が優れています。・施工性方法は従来...

詳細を確認

型番:

VD-45HBL-4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

VD-45HBL-4の仕様・寸法情報

種類
継手
接続種類
ねじ⇔ねじ同径・同種
接続形状
[エルボ] 45°エルボ
ねじの種類1
Rc
ねじの呼び1
4B(100A)
材質
[鋳鉄] 鋳鉄
表面処理
[樹脂コーティング] 硬質塩化ビニル
最高使用圧力区分
2.0Mpa超
最高使用圧力(MPa)
3.4
使用流体
水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 油
使用温度範囲(℃)
-29~66
内面樹脂ライニング
なし

商品情報

外形図

連送管継手 埋設用 45°エルボ 外形図1

VD-45°HBL

連送管継手 埋設用 45°エルボ 外形図2

継手端部

製品仕様

製品仕様

呼びA45°(mm)
4109.5
  • 適用流体:水・油・蒸気・空気・ガス
  • 適用管種:JIS G 3454 消火用硬質塩化ビニル外面皮膜鋼管(STPG-VS)・・・埋設用

最高使用圧力

(JPF MP 004より)
流体の温度
最高使用圧力 MPa
1/2~11 1/4~22 1/2~34~5
-29~+6613.810.36.93.4
10012.09.16.23.2
12510.68.15.63.1
1509.37.25.12.9
1758.06.34.52.8
2006.75.34.02.6
2255.34.43.42.5
2504.03.52.92.3
2752.72.52.32.1
2882.12.12.12.1

※最高使用圧力は脈動のない状態での値を表す。

継手端部

単位:mm
呼びねじ部内径厚さバンド
ねじの
基準径
D
ねじ
山数
(25.4mmにつき)
めねじ部
l'
(最小)
おねじ部
l
(最小)
めねじ側
A1
おねじ側
A2
(最大)
t
(最小)
外径
F
(最小)

E
(最小)
(最小)(最大)
1/220.9551414.51521.322.812.53.734.012.7
3/426.4411416.31726.728.117.04.241.414.2
133.2491119.11933.435.222.44.649.515.8
1 1/441.9101121.32242.243.929.55.160.717.5
1 1/247.8031122.12248.350.034.35.568.119.1
259.6141125.42660.362.144.56.083.221.3
2 1/275.1841129.73073.078.854.97.198.023.9
387.8841131.23488.991.467.88.1117.325.4
4113.0301134.040114.0118.091.09.0145.028.0
5138.4301138.044139.5145.5114.09.9174.030.0

注意・禁止事項

注意・禁止事項

配管は通常のねじ込み配管と同様ですが、必ず接続前にブチルゴム等のコーキングテープを管に巻きつけておき、接続後右図のように、継手と管との間がコーキングテープによって隙間なく充填されるようにして下さい。
連送管継手 埋設用 45°エルボ 施工上のご注意

型番リスト

表示件数
型番
VD-45HBL-4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
51,049
( 56,154 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・圧力配管に最適です。
・耐圧性・強度に優れています。
・施工性が優れています。
・施工性方法は従来のねじ込み式管継手と同様ですので、安全かつ容易です。
・経済性に優れています。
・耐久性に優れ、また材料費・施工費等もローコストで済み、経済的です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

連送管継手 埋設用 45°エルボの型番VD-45HBL-4のページです。 型番VD-45HBL-4に関する仕様情報を記載しております。
連送管継手 埋設用 45°エルボのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
連送管継手 埋設用 45°エルボ
銅管用継手 エルボ(銅管接続用) 1/4
銅管用継手 エルボ(銅管接続用) 1/8
パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 メッキ付継手 フレキ用エルボS2TLK
銅管用継手 エルボ(銅管接続用) 1/4×1/8
パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 メッキ付継手 フレキ用エルボ両ナット付(小曲)
メーカーJFE継手オンダ製作所オンダ製作所ミヤコオンダ製作所ミヤコ
通常価格51,0497547091,1956811,562 -
通常出荷日11日目4日目4日目5日目在庫品1日目5日目
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・異種ねじ⇔ねじ同径・異種ねじ⇔ねじ同径・異種ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ同径・異種
接続形状45°エルボエルボエルボ90°エルボエルボストリートエルボ
ねじの種類1RcRRG(おねじ)RG(おねじ)
ねじの呼び14B(100A)1/4B(8A)1/8B(6A)1/2B(13A)1/8B(6A)1/2B(13A)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング