17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 接続種類

  • ねじの呼び1

    ~mm
  • ねじの種類2(異径または異種ねじの場合)

    ~mm
  • ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)

    ~mm
  • 最高使用圧力(MPa)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

連送管継手 架空用 エルボ

通常単価(税別)
19,13329,556
税込単価
21,04632,512
通常出荷日:11日目

超高層ビルの圧力配管には耐圧性能に優れたユビワ印連送管継手です。【特長】・圧力配管に最適です。・耐圧性...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

接続種類

ねじの呼び1

ねじの種類2(異径または異種ねじの場合)

ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)

最高使用圧力

(MPa)

最小発注数量
ねじ⇔ねじ異径
2 1/2B(65A)
Rc
3B(80A)
6.9
1個
ねじ⇔ねじ異径
3B(80A)
Rc
4B(100A)
3.4
1個
ねじ⇔ねじ異径
2 1/2B(65A)
Rc
4B(100A)
3.4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,133
( 21,046 )
11日目
29,556
( 32,512 )
11日目
29,556
( 32,512 )
11日目

詳細情報

基本情報

超高層ビルの圧力配管には耐圧性能に優れたユビワ印連送管継手です。
【特長】
・圧力配管に最適です。
・耐圧性・強度に優れています。
・施工性が優れています。
・施工性方法は従来のねじ込み式管継手と同様ですので、安全かつ容易です。
・経済性に優れています。
・耐久性に優れ、また材料費・施工費等もローコストで済み、経済的です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

連送管継手 架空用 エルボのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
連送管継手 架空用 エルボ
連送管継手 架空用 45°エルボ
連送管継手 埋設用 エルボ
連送管継手 埋設用 45°エルボ
連送管継手 埋設用 ソケット
連送管継手 埋設用 チー
メーカーJFE継手JFE継手JFE継手JFE継手JFE継手JFE継手
通常価格19,133-9,720 -16,399 -51,04913,595 -65,657 -
通常出荷日11日目11日目11日目11日目11日目11日目
種類継手継手継手継手継手継手
接続形状90°エルボ45°エルボ90°エルボ45°エルボソケットティー
ねじの種類1RcRcRcRcRcRc
材質鋳鉄鋳鉄鋳鉄鋳鉄鋳鉄鋳鉄
表面処理なしなし硬質塩化ビニル硬質塩化ビニル硬質塩化ビニル硬質塩化ビニル
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング