17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

PLS P-NI密着一層形 ポリエチレン被覆鋼管製 パイプニップル

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

PLS P-NI密着一層形 ポリエチレン被覆鋼管製 パイプニップル

販売終了

型番

PLS-PNI-1/2-100

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

豊富なラインナップで水・湯・ガス・化学薬品等、あらゆる流体に適応しています。
優れた加工技術により、精緻な施工が可能になります。
【特長】
・優れた施工性
・材料が良い
・正しいねじ加工
・品種が豊富

指定中の仕様・寸法情報

種類
継手
接続種類
ねじ⇔ねじ同径・同種
接続形状
[ニップル] 両ニップル(ロング)
ねじの種類1
R
ねじの呼び1
1/2B(15A)
材質
スチール
表面処理
[樹脂コーティング] ポリエチレン
最高使用圧力区分
1.0Mpa以下
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気 / ガス
内面樹脂ライニング
なし
長さ(mm)
100

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト