17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が11型番あります。

水道用管端防食継手兼用形 コア継手 Cコア 45°エルボ

通常単価(税別)
1,73556,317
税込単価
1,90961,949
通常出荷日:11日目

【特長】・管種を選ばないソフト対応の施工性で赤水対策万全機構。・ユビワ印兼用形コア継手です。・2管種に...

詳細を確認
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び1

最小発注数量
1B(25A)
1個
1/2B(15A)
1個
2B(50A)
1個
3B(80A)
1個
3/4B(20A)
1個
4B(100A)
1個
5B(125A)
2個
6B(150A)
1個
1 1/2B(40A)
1個
1 1/4B(32A)
1個
2 1/2B(65A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,247
( 2,472 )
11日目
1,735
( 1,909 )
11日目
4,174
( 4,591 )
11日目
11,742
( 12,916 )
11日目
1,857
( 2,043 )
11日目
17,974
( 19,771 )
11日目
50,277
( 55,305 )
11日目
56,317
( 61,949 )
11日目
3,344
( 3,678 )
11日目
2,716
( 2,988 )
11日目
8,701
( 9,571 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・管種を選ばないソフト対応の施工性で赤水対策万全機構。
・ユビワ印兼用形コア継手です。
・2管種に対応します。
・防食性能が優れています(リップとOリングの二重構造採用)施工性が優れています。
・品揃えが豊富です。
・メーカーのフランジは、バタフライバルブにも安心してご使用いただけます。
・転造ねじにも対応できます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水道用管端防食継手兼用形 コア継手 Cコア 45°エルボのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水道用管端防食継手兼用形 コア継手 Cコア 45°エルボ
水道用管端防食継手兼用形 コア継手 Cコア 径違いエルボ
水道用管端防食継手兼用形 コア継手 Cコア ユニオン
水道用管端防食継手兼用形 コア継手 Cコア チー
水道用管端防食継手兼用形 継手 Cコア ソケット
水道用管端防食継手兼用形 コア継手 Cコア 径違いチー
メーカーJFE継手JFE継手JFE継手JFE継手JFE継手JFE継手
通常価格1,735-1,587 -2,502 -1,512 -1,161 -1,857 -
通常出荷日11日目4日目〜11日目4日目〜8日目4日目〜
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ異径
接続形状45°エルボ90°エルボユニオンティーソケットティー
ねじの種類1RcRcRcRcRcRc
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング