17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

水道用管端防食継手兼用形 コア継手 CDコア 径違いエルボ

未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

水道用管端防食継手兼用形 コア継手 CDコア 径違いエルボ 接続構造図

規格表

水道用管端防食継手兼用形 コア継手 CDコア 径違いエルボ 規格表

型番リスト

表示件数

ねじの呼び1

ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)

最小発注数量
3/4B(20A)
1B(25A)
16個
1B(25A)
2B(50A)
8個
1 1/2B(40A)
2B(50A)
8個
1/2B(15A)
3/4B(20A)
32個
2 1/2B(65A)
3B(80A)
2個
3B(80A)
4B(100A)
1個
1B(25A)
1 1/4B(32A)
14個
2B(50A)
2 1/2B(65A)
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,683
( 2,951 )
11日目
7,984
( 8,782 )
11日目
7,619
( 8,381 )
11日目
2,280
( 2,508 )
11日目
28,451
( 31,296 )
11日目
40,144
( 44,158 )
11日目
3,978
( 4,376 )
11日目
21,870
( 24,057 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・管種を選ばないソフト対応の施工性で赤水対策万全機構
・ユビワ印兼用形コア継手です
・2管種に対応します
・防食性能が優れています(リップとOリングの二重構造採用)施工性が優れています
・メーカーのフランジは、バタフライバルブにも安心してご使用いただけます
・転造ねじにも対応できます

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水道用管端防食継手兼用形 コア継手 CDコア 径違いエルボのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水道用管端防食継手兼用形 コア継手 CDコア 径違いエルボ
水道用管端防食継手兼用形 コア継手 CDコア 径違いチー
水道用管端防食継手兼用形 コア継手 Cコア 径違いエルボ
水道用管端防食継手兼用形 コア継手 Cコア 径違いチー
水道用管端防食継手兼用形 継手 Cコア 径違いソケット
器具接続用青銅製コア継手 Cコア 水栓径違いエルボ
メーカーJFE継手JFE継手JFE継手JFE継手JFE継手JFE継手
通常価格2,280-2,543 -1,587 -1,857 -1,729 -2,628 -
通常出荷日11日目11日目4日目〜4日目〜4日目〜8日目
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径
接続形状90°エルボティー90°エルボティーソケット90°エルボ
ねじの種類1RcRcRcRcRcG(めねじ)
ねじの種類2(異径または異種ねじの場合)RcRcRcRcRcRc

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング