17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。

空調・衛生配管用 PL継手 フランジ

通常単価(税別)
3,99541,077
税込単価
4,39545,185
通常出荷日:11日目

JIS規格の継手・配管部品を多数取り揃え。日本国内で実績のあるJFE継手製の空調・衛生配管用 PL継手...

詳細を確認
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び1

最小発注数量
1B(25A)
20個
1/2B(15A)
40個
2B(50A)
10個
3B(80A)
5個
3/4B(20A)
30個
4B(100A)
3個
5B(125A)
2個
6B(150A)
1個
1 1/2B(40A)
12個
1 1/4B(32A)
16個
2 1/2B(65A)
6個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,249
( 5,774 )
11日目
3,995
( 4,395 )
11日目
8,589
( 9,448 )
11日目
17,256
( 18,982 )
11日目
4,365
( 4,802 )
11日目
24,972
( 27,469 )
11日目
31,968
( 35,165 )
11日目
41,077
( 45,185 )
11日目
7,266
( 7,993 )
11日目
7,016
( 7,718 )
11日目
15,790
( 17,369 )
11日目

詳細情報

基本情報

JIS規格の継手・配管部品を多数取り揃え。日本国内で実績のあるJFE継手製の空調・衛生配管用 PL継手 フランジ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

空調・衛生配管用 PL継手 フランジのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
空調・衛生配管用 PL継手 フランジ
空調・衛生配管用 ねじ込み式管継手 フランジ
ねじ込み式PL継手 ソケット
ねじ込み式PL継手 チー
ねじ込み式PL継手 キャップ
ねじ込み式PL継手 クロス
メーカーJFE継手JFE継手JFE継手JFE継手JFE継手JFE継手
通常価格3,995-3,484 -841 -920 -1,861 -5,106 -
通常出荷日11日目9日目〜8日目8日目8日目〜8日目
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類フランジフランジねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ(端末)ねじ⇔ねじ同径・同種
接続形状フランジフランジソケットティーキャップクロス
ねじの種類1RcRcRcRcRcRc
材質鋳鉄鋳鉄鋳鉄鋳鉄鋳鉄鋳鉄
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング