17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • ねじの呼び1

    ~mm
  • ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

ねじ部シール剤塗布済みねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 PS継手 径違いエルボ(縁付き)

通常単価(税別)
10,96635,329
税込単価
12,06338,862
通常出荷日:11日目

【特長】・フッ素系シール剤を採用し、施工の簡略化を実現したPS継手。・優れたシール性能。・優れた施工性...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び1

ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)

最小発注数量
1 1/4B(32A)
3B(80A)
1個
4B(100A)
5B(125A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,966
( 12,063 )
11日目
35,329
( 38,862 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フッ素系シール剤を採用し、施工の簡略化を実現したPS継手。
・優れたシール性能。
・優れた施工性。
・品種・サイズが豊富

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ねじ部シール剤塗布済みねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 PS継手 径違いエルボ(縁付き)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ねじ部シール剤塗布済みねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 PS継手 径違いエルボ(縁付き)
ねじ部シール剤塗布済みねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 PS継手 径違いソケット(縁付き)
ねじ部シール剤塗布済みねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 PS20K連送管継手 径違いソケット
ねじ部シール剤塗布済みねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 PS20K連送管継手 径違いチー
シール剤付き管継手 WS継手 径違いエルボ
CK継手 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 径違いソケット
メーカーJFE継手JFE継手JFE継手JFE継手桑名金属工業(旧:日立金属)シーケー金属
通常価格10,966-2,633 -4,556 -27,358 -520 -459 -
通常出荷日11日目6日目〜11日目11日目2日目〜在庫品1日目〜
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径
接続形状90°エルボソケットソケットティーエルボソケット
ねじの種類1RcRcRcRcRcRc
ねじの種類2(異径または異種ねじの場合)RcRcRcRcRcRc

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング